>
Caméras 3D

Caméra stéréo Basler

Vision stéréo 3D de qualité industrielle pour la robotique guidée par l'image

Grâce à la série de caméras stéréo Basler, les robots peuvent percevoir leur environnement en temps réel. Grâce au logiciel embarqué préinstallé et au logiciel d'application correspondant, ces caméras conviennent aux tâches typiques de la robotique, telles que le prélèvement et le placement.

  • Prêt à l'emploi

    Intégration facile grâce au traitement embarqué, à l'interface web intuitive et aux nombreuses options d'interface
  • Qualité industrielle

    Conception robuste conçue pour des performances élevées dans des environnements industriels exigeants
  • Suite logicielle modulaire

    Modules logiciels 3D intelligents pour votre application individuelle de robotique contrôlée par l'image
  • Rentabilité

    Les coûts globaux du système sont optimisés grâce à un concept modulaire de matériel et de logiciel.
Caméras

Our stereo camera product families

The stereo ace cameras provide high-resolution 3D image data for logistics and factory automation, even for difficult surfaces. The stereo visard cameras, on the other hand, are optimized for image-guided robotics. With pre-installed software, they are particularly well suited for object recognition applications, allowing a robot arm, for example, to grip a specific object.

The stereo camera Stereo ace 200 mm
Prochainement

Stereo ace

  • Distances de base de 100 et 300 mm en couleur et en noir et blanc 

  • Intégration rapide et facile grâce au SDK pylon 

  • Vaste choix de logiciels d'application Basler 3D avec Basler 3D Camera Cube I ou S 

  • Etalonnage en usine et routines d'auto-étalonnage dynamique pour des images stéréo stables sur le terrain 

  • Temps de latence minimal pour une acquisition rapide d'images 3D et des temps de cycle très courts 

  • Matériel personnalisable pour une solution client idéale 

Grâce à sa taille compacte, la caméra Basler Stereo 65 est idéale pour être montée sur des robots et des bras robotisés, par exemple dans des applications de type "pick-and-place".

Stereo visard

  • Base distances of 65 and 160 mm in color and black and white options 

  • Intelligent camera solution thanks to direct onboard processing with optional projector 

  • Extensive selection of Basler 3D application software 

  • Minimal latency for fast 3D image acquisition and low cycle times 

  • Easy to configure and operate thanks to user-friendly web interface  

Logiciel

Logiciel d'application Basler pour la robotique

Six modules logiciels 3D spécifiques à l'application peuvent être facilement activés sur la série de caméras stéréo Basler et utilisés de manière intuitive via l'interface standard du capteur.

Six modules logiciels 3D spécifiques à l'application offrent des solutions pour votre application spécifique. Les modules peuvent être facilement activés sur la série de caméras Stereo Basler et utilisés de manière intuitive via l'interface standard du capteur. Des compléments matériels optionnels utiles permettent d'optimiser encore le fonctionnement des caméras.'

Application Software for Robotics

Nos caméras stéréo

Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Plus d'informations sur la caméra stéréo Basler

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.