Basler Stereo ace
Prochainement

Basler Stereo ace

Qualité d'image 3D élevée, même avec des surfaces difficiles

The high resolution and outstanding image quality is achieved through factory pre-calibration and the integrated pattern projector. With extremely low latency, these cameras are ideal for pick-and-place applications in logistics.

  • Haute précision de mesure

    Routines d'étalonnage en usine et d'auto-étalonnage dynamique
  • Adaptation industrielle

    Matériel personnalisable et latence minimale pour une transmission rapide des données
  • Suite logicielle flexible

    Modules logiciels 3D intelligents pour votre application individuelle de robotique contrôlée par l'image
  • Prêt à l'emploi

    Mise en service facile de la caméra stéréo grâce au logiciel pylon

Modèles de caméras Stereo ace

Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Caractéristiques de la Basler Stereo ace

Nos caméras Stereo ace sont une gamme de caméras stéréo actives faciles à intégrer, particulièrement adaptées aux applications de logistique et d'automatisation des usines. Elles offrent une excellente qualité d'image, même sur des surfaces difficiles.

Traitement des données stéréo

Permettre aux robots de percevoir leur environnement en temps réel : la caméra gauche fournit une image de base, tandis qu'une image de profondeur est créée en triangulant les images stéréo à l'aide de la méthode SGM. Cette image sert d'entrée pour la génération du nuage de points et pour la reconstruction en 3D. L'image de confiance indique le degré de confiance dans les valeurs mesurées en vue d'un traitement ultérieur.

Caractéristiques de performance

  • Données 3D haute résolution, même pour les scènes comportant des objets peu ou pas structurés. Lancé par le projecteur de motifs haute performance intégré.

  • Temps de latence minimaux et cycles rapides grâce aux caméras Basler Ace 2 intégrées

  • Stabilité permanente des données 3D sur le terrain grâce à un étalonnage d'usine de haute qualité et à des routines d'auto-étalonnage dynamiques

  • Intégration rapide et facile grâce au SDK pylon 

Installation facile et utilisation intuitive grâce à l'interface web conviviale de la caméra stéréo Basler.

Prêt à l'emploi

Le pack supplémentaire Basler Stereo pour pylon permet une installation sans effort et une utilisation intuitive de la caméra. L'as Stereo de Basler's offre un support direct pour la bibliothèque open source Aravis et assure ainsi un haut niveau de compatibilité. Il est également directement compatible avec GenICam GenTL et les logiciels tiers conformes.

Client

Une personnalisation flexible et une large gamme d'options pour un traitement précis de l'image en fonction de vos besoins individuels.

La série Stereo ace comprend un projecteur intégré en standard et est disponible avec des distances de base de 100 mm et 300 mm en versions couleur et monochrome.

Outre les quatre configurations standard de cette caméra, des adaptations spécifiques peuvent être réalisées rapidement et facilement, en fonction du volume de la commande.

La stereo ace est disponible en option sur la base d'autres modèles de caméras ace 2 GigE, par exemple avec une résolution différente. Les objectifs, les options de montage et l'éclairage peuvent être adaptés en conséquence.

Logiciel

Logiciel d'application Basler pour la robotique

L'intégration d'une caméra 3D Cube I ou 3D Camera Cube S permet de disposer d'un vaste choix de modules logiciels 3D spécifiques à votre application.  Les modules peuvent être facilement activés sur les caméras stéréo Stereo ace.

Une vaste sélection de modules logiciels 3D spécifiques à l'application fournit des solutions pour votre application individuelle. Avec l'intégration d'un Caméra Cube I ou Caméra 3D Cube S Les modules peuvent être facilement activés sur les caméras Basler Stereo ace et utilisés de manière intuitive via l'interface standard du capteur. Des compléments matériels optionnels utiles permettent d'optimiser encore le fonctionnement des caméras.'

Application Software for Robotics

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.