Caméra Basler ToF
Caméras 3D

Caméra Basler ToF

Imagerie 3D pour les applications industrielles

La caméra Time-of-Flight de Basler fournit des images 3D précises en temps réel grâce à la technologie du capteur DepthSense™ de Sony et au traitement intégré des images de profondeur. La caméra fonctionne selon le principe du temps de vol à des longueurs d'onde de 850 nm ou 940 nm.

  • 850 nm et 940 nm

    Données de profondeur exceptionnelles grâce aux longueurs d'onde appropriées pour l'intérieur et l'extérieur
  • Caméras IP67

    Boîtier robuste résistant à la saleté et à l'eau, avec un connecteur M12 pour les applications industrielles exigeantes
  • Images 3D en temps réel

    Une latence minimale et un déclenchement matériel précis permettent une capture rapide des images 3D
  • Double exposition HDR

    Imagerie 3D robuste pour les scènes présentant de grandes différences de luminosité

Modèles de caméras Time-of-Flight

Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Points forts de la caméra à temps de vol

Imagerie 3D précise grâce à la technologie des pixels CAPD-ToF

Imagerie 3D précise

La caméra Basler Time-of-Flight est équipée du puissant capteur de profondeur IMX556 de Sony, qui permet d'effectuer des mesures optiques précises d'objets jusqu'à 30 images par seconde. Ce capteur possède une architecture rétro-éclairée qui utilise la technologie de pixel CAPD ToF pour obtenir une plus grande précision des données de profondeur 3D que les caméras ToF conventionnelles. La caméra génère des données 2D et 3D en une seule prise de vue avec une image en plusieurs parties qui comprend des cartes de distance, d'intensité et de confiance. Les diodes VCSEL intégrées et l'objectif optimisé pour le temps de vol permettent d'effectuer des mesures optiques précises à l'aide de la méthode du temps de vol.'

Streaming en temps réel

Avec jusqu'à 30 images par seconde, la caméra Basler ToF est idéale pour les applications où la vitesse du système d'imagerie est cruciale. Les colis sur un tapis roulant peuvent être détectés à la volée et leur volume mesuré pour déterminer les coûts de transport. Dans les tâches de préhension robotique, le système détecte la position, la taille et la position de préhension des objets en temps réel, car les acquisitions d'images sont précisément synchronisées par la fonction de déclenchement matérielle. Le traitement des données de profondeur est effectué dans la caméra afin de réduire la charge de calcul et de données sur l'unité centrale, ce qui est important pour les applications AGV, par exemple.'

Fonction HDR double exposition

La fonction HDR (High Dynamic Range) a été développée pour les scènes complexes et très contrastées qui contiennent à la fois des objets ou des surfaces fortement et faiblement réfléchissants. En mode double exposition, deux prises de vue avec des temps d'exposition différents sont combinées pour imager simultanément des objets très clairs et très sombres. Le résultat est un nuage de points 3D précis qui représente correctement tous les détails de l'objet, indépendamment de la distance et de la réflectance.

Caractéristiques supplémentaires de la caméra ToF

Résistance à la lumière du jour

La caméra ToF est disponible en deux variantes de longueur d'onde : 850 nm et 940 nm. La variante à 940 nm offre une excellente fonctionnalité à la lumière du jour. Seule la lumière de la caméra est nécessaire pour mesurer la distance, c'est pourquoi la caméra Basler ToF est équipée d'un filtre optique passe-bande adapté précisément à la longueur d'onde de la source de lumière ambiante. La lumière du soleil à 940 nm étant largement absorbée par l'atmosphère, elle ne perturbe guère le fonctionnement de la caméra. La caméra 3D ToF à 940 nm est donc idéale pour les applications en lumière naturelle. Elle est particulièrement avantageuse pour les applications extérieures (telles que la manutention ou la dépalettisation de conteneurs) et partout où la lumière artificielle se mêle à la lumière du soleil.'

La grande plage de mesure de la caméra Basler ToF est idéale pour les tâches de pick-and-place et les applications dans les domaines de la logistique et de la production.
Comparaison de la plage de travail des caméras Basler ToF en mm

Large gamme de mesures

La caméra ToF dispose d'un grand champ de vision (67° x 51°) ou (108° × 77) et d'une distance de travail flexible (de 0,3 m à un maximum de 10 m) pour capturer des données de profondeur pour des objets de grande taille et même des scènes entières en une seule fois. Cela lui permet d'apporter un soutien optimal aux applications de prise et de dépose, aux mesures de volume et aux tâches de palettisation dans les environnements logistiques et de production.

>

Fonctionnement multi-caméras

La Basler ToF Camera fournit des fonctions de caméra pour un fonctionnement synchrone et sans interférence de plusieurs caméras dans la même application, quel que soit leur emplacement sur le réseau. Les systèmes à caméras multiples peuvent être nécessaires pour capturer des objets de grande taille, des scènes complètes ou des objets en mouvement, tels que des chariots élévateurs dans un entrepôt.

Compact & robuste

La caméra ToF de Basler résiste aux environnements difficiles. Son boîtier industriel de 100 mm x 81 mm x 64 mm est résistant à la corrosion, aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'à l'eau et à la poussière, conformément à la norme IP67. Grâce à ces caractéristiques, la caméra ToF est idéale pour être montée sur des robots ou des véhicules fixes ou mobiles.

pylon pour caméra Basler ToF

pylon pour Basler ToF

La facilité de mise en service et d'intégration de la caméra Basler ToF est assurée par le logiciel éprouvé pylon avec le paquet complémentaire. Cela vous permet de développer des applications pour vos caméras Basler 2D et 3D au sein d'une interface unique. La compatibilité avec les normes GenICam, GenTL et GenAPI permet également une intégration plug-and-play avec des bibliothèques communes, telles que ROS (1 et 2) pour la robotique.

Solution RVB-D

Si les valeurs de profondeur de la caméra Basler ToF sont combinées avec les valeurs de couleur enregistrées par une caméra RVB séparée, les nuages de points peuvent être affichés dans les couleurs réellement présentes. Cela permet de compenser les informations de profondeur manquantes, d'effectuer des classifications supplémentaires basées sur la couleur de l'objet ou de faciliter la compréhension de la scène.

To the RGB-D cameras

Les données de profondeur d'une caméra 3D combinées aux données RVB d'une caméra 2D à balayage de surface forment des nuages de points 3D en couleurs réelles.

Exemples de nuages de points colorés

Plus d'informations sur la caméra Basler ToF

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.