boost CXP-12 area scan cameras
Caméras matricielles

Basler boost

CoaXPress 2.0 pour les larges bandes passantes et les grandes résolutions

La série boost comprend des caméras modernes et performantes qui offrent une excellente qualité d'image, même à des débits de données élevés, grâce à CoaXPress 2.0 et à des capteurs CMOS modernes. La combinaison de ces caméras avec nos accessoires coordonnés constitue le système parfait pour les applications exigeantes.

  • Largeurs de bande élevées

    Bande passante jusqu'à 50 Gbps sur de longues distances et en temps réel
  • Hautes résolutions

    Jusqu'à 127 MP pour capturer les moindres détails
  • Derniers capteurs CMOS

    Derniers capteurs CMOS à obturateur global pour de meilleurs résultats d'inspection
  • Diversité des capteurs

    Large gamme de capteurs CMOS de Gpixel, Sony et onsemi pour répondre à vos besoins spécifiques
  • boost V et boost R

    Deux familles de caméras avec le modèle adapté à vos besoins
  • Suite logicielle pylon

    Une plate-forme unique pour la caméra et la carte d'interface réduit la complexité
  • Pas d'ingénierie excessive

    En adaptant précisément les composants tels que les cartes d'interface, les objectifs, les câbles, les kits d'évaluation, etc.
  • Meilleur rapport qualité/prix

    Gamme CXP-12 à prix attractif, avantage en termes de coûts, en particulier pour les applications multi-caméras

Les familles de produits boost : boost R et boost V

Toutes nos caméras boost CXP-12 fonctionnent avec la norme de vision CoaXPress 2.0 afin d'obtenir une bande passante maximale. Nous proposons deux familles de caméras, boost V et boost R, qui sont conçues pour répondre à vos besoins uniques en matière de vision.

boost R camera family

boost R

Nos caméras boost R à un ou deux canaux répondent à vos besoins en matière de large bande passante ou de haute résolution grâce à leur large gamme de capteurs.

  • Avec un ou deux canaux CXP-12

  • Taux de rafraîchissement jusqu'à 400 images par seconde

  • Derniers capteurs CMOS

  • Variété d'objectifs

  • Résolution et bande passante évolutives pour les systèmes multicartes et multicaméras

To the boost R models

boost V camera family

boost V

Nos caméras boost V conviennent aux applications nécessitant une fréquence d'images et une résolution particulièrement élevées.

  • Avec quatre canaux CXP-12

  • Capteurs Gpixel de dernière génération avec des résolutions allant jusqu'à 65 MP

  • Carte d'interface CXP-12 à 4 canaux correspondante

  • Un large éventail de fonctionnalités

  • M42-, M58-, C- & Adaptateurs à monture F

To the boost V models

High bandwidths up to 50 Gbps with 4 CXP-12 channels

Avantages de l'interface CXP-12

  • Profitez de la résolution maximale et de la fréquence d'images des derniers capteurs CMOS à obturation globale grâce à la bande passante élevée de cette interface, qui peut atteindre 50 Gbps (4 x CXP-12).'

  • Synchronisation précise des caméras - même dans les systèmes multi-caméras - avec une très faible latence pour les applications en temps réel

  • Câbles longs jusqu'à 40 m avec des connecteurs Micro-BNC (HD-BNC) conformes aux normes industrielles

  • Complexité réduite et mise en service rapide

  • Prétraitement d'images sur les cartes d'interface CXP-12

  • Mise à niveau parfaite des anciens systèmes de traitement d'images Camera Link ou CXP 1.1.1

Pour en savoir plus sur l'interface du CXP-12, consultez notre Interface Guide.

Latest sensors from Sony, onsemi, and Gpixel

Capteurs de Sony, onsemi et Gpixel

Profitez de notre large gamme de capteurs CMOS à obturateur global de pointe, adaptés à de nombreuses applications.

  • Capteurs Gpixel (GSPRINT4521, GMAX0505, GMAX3265), monochromes et couleur, pour des applications de haute performance.

  • Capteurs Sony de la 2ème (Pregius) à la 4ème génération (Pregius S) et capteurs de la série XGS d'onsemi

  • Résolutions de 2,8 à 127 MP et fréquences d'images jusqu'à 400 fps

  • Excellente qualité d'image, même à des débits élevés

  • Remplacement idéal des capteurs CCD

Notre portefeuille CXP-12

Modèles de caméras boost

Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Plus d'informations sur le Basler boost

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.