Nouveau : Module compact de caméra dart avec BCON pour interface MIPI et fonction autofocus
Vous recherchez un module de caméra économique avec fonction autofocus pour votre système de vision embarqué ? Nous avons ce qu'il vous faut : Nous avons développé un module de caméra avec objectif intégré et fonction autofocus. Il est compact, facile à utiliser, économique et répond aux normes industrielles de qualité et d'assistance. Le module de caméra est connecté via BCON pour MIPI, la norme pour la vision intégrée. L'objectif peut être fourni avec d'autres longueurs focales ou comme objectif à focale fixe. La carte de la caméra peut être réduite sur demande, ce qui permet de l'intégrer dans votre système compact. Elle est disponible dès à présent en tant que solution individuelle.
Domaines d'application
Le module de caméra dart Basler convient parfaitement à un large éventail d'applications, par exemple dans les secteurs de la circulation, des villes intelligentes et du commerce de détail, comme les systèmes de kiosque, la reconnaissance des personnes ou la lecture d'étiquettes. En bref, chaque fois qu'un module de caméra très compact et peu coûteux est nécessaire, sans compromis sur la qualité, l'assistance et la disponibilité de l'approvisionnement.

Les avantages en un coup d'œil
Excellent rapport qualité-prix
Répond aux exigences de qualité les plus élevées et est conforme aux normes actuelles en matière de vision industrielle.
Manipulation et intégration aisées grâce à la suite logicielle pylon Camera
Conception compacte
Durable
Un soutien fiable et une capacité à tenir ses promesses
Tout d'une seule source : d'autres services d'intégration de logiciels et de matériel sont possibles.
Easy Integration, Low Cost
Easy integration via the BCON for MIPI interface into the common processing platforms (NXP i.MX 8, NVIDIA Jetson family) with an excellent price-performance ratio.
Specifications | |
---|---|
Interface | BCON for MIPI (28-pin BCON connector) |
Camera Size (L x W x H) | 27mm x 27mm x ~10mm |
Lens | f=2.2; FL=3.81mm; FOV=74.4°; IR cut coating - Other lenses on request |
Autofocus (AF) | manual/automatic once/continuous ROI settable Lens with fixed focus on request |
Driver support | Different platforms (e.g., NXP i.MX 8 series, NVIDIA Jetson, others) |
Sensor Manufacturer | onsemi |
sensor | AR 1335 |
Shutter Technology | Rolling shutter |
Max. Image Circle | 1/3" |
Sensor Type | CMOS |
Sensor size | 4,6 mm x 3,4 mm |
Resolution (HxV) | 4208 px x 3120 px |
Resolution | 13 MP |
pixel size (H x V) | 1.1 µm x 1.1 µm |
Framerate | 30 fps |
mono/color | Color |
Availability | Now (functional demonstrator) |
How Does the Autofocus Function Work?
If you would like to get an idea of how easy the dart camera module with autofocus function is to operate, please watch our video.