dart M

Une caméra basée sur le principe de la modularité

La dart M est une caméra modulaire au niveau de la carte avec une interface GigE et un rapport prix/performance optimal. Le principe de modularité permet de composer une caméra parfaitement adaptée à votre application.

Pour les modèles dart M
  • Modulaire

    Configuration de la caméra en fonction des besoins individuels
  • Compact et léger

    La conception au niveau de la carte offre une taille et un poids réduits
  • Interface GigE

    Permet de grandes longueurs de câble et des installations multi-caméras
  • Meilleur rapport qualité/prix

    Flexibilité et qualité maximales à bas prix

Le bloc de construction dart M

La caméra dart M s'adapte à la situation d'installation de votre application : sur la base du module de caméra, vous pouvez composer une caméra modulaire qui répond à vos besoins et obtenir une caméra facile à intégrer et rentable. Le capteur sur le module de la caméra, la distance entre le capteur et la prise Ethernet, l'alimentation électrique et la monture de l'objectif peuvent tous être sélectionnés de manière flexible.

Module de caméra composé de 2 cartes de circuits imprimés et d'un capteur

Module de caméra

Le module de caméra est équipé des derniers capteurs CMOS de Sony et vous pouvez choisir entre la couleur et le monochrome, ainsi que des résolutions allant jusqu'à 12 mégapixels.

Pour intégrer facilement le module de caméra dans votre application, continuez à sélectionner les autres composants. Si vous souhaitez développer votre propre système, le module de caméra peut également être intégré dans votre propre électronique.

Câble plat flexible en 3 longueurs

Câble plat flexible

Connectez le module de caméra et la carte d'interface (ou votre propre électronique) à l'aide d'un câble plat flexible de 5 cm, 15 cm ou 30 cm. Cette séparation permet de gagner de la place à l'emplacement de l'acquisition d'images et vous permet de décider avec souplesse de l'orientation de la carte d'interface ou de votre propre électronique.

Cartes d'interface avec un (PoE) ou deux (AUX) câbles

Carte d'interface

Si vous décidez d'utiliser le connecteur RJ45 standard GigE dans votre application, vous avez le choix entre deux cartes d'interface : soit la solution à un câble via PoE (Power over Ethernet), soit la solution à deux câbles via l'alimentation AUX pour connecter la caméra de la carte d'interface au système hôte.

Carte nue ou en option monture S, monture C avec et sans filtre anti-IR, monture CS avec et sans filtre anti-IR en plastique ou en aluminium

Monture d'objectif

Vous pouvez utiliser le module de caméra comme une planche nue variante ou avec une monture d’objectif.

Nous proposons des montures S et CS économiques en plastique conducteur de chaleur et d’électricité, ainsi que des montures S et C en aluminium. Les supports en aluminium sont particulièrement stables et offrent une excellente dissipation de la chaleur. Les montures CS et C sont disponibles pour les modules de caméra couleur avec filtre IR intégré.

La caméra est peu encombrante sans (27 mm x 27 mm à 10 g) et avec connexion d’objectif (29 mm x 29 mm à 15 g).

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
Connecteur GigE

Interface GigE pour les systèmes de vision complexes

L'interface GigE est synonyme de flexibilité technique en termes de connexion par câble et de systèmes multi-caméras.

Il permet des longueurs de câble maximales de 100 mètres entre la caméra et le système hôte. En outre, l'alimentation électrique peut être obtenue via le câble de données à l'aide de la technologie PoE. La solution à câble unique réduit l'effort d'installation du système de vision, en particulier dans les applications où l'espace d'installation est limité.

Il simplifie également les installations complexes comportant plusieurs caméras. Les systèmes à caméras multiples peuvent être synchronisés avec précision et/ou exploités en temps réel à l'aide du Precision Time Protocol (PTP). Le PTP normalise la manière dont les composants du système de vision synchronisent leur temps, offrant une précision de l'ordre de quelques nanosecondes.

Plus d'informations sur GigE dans l'article de connaissance

Exemple d'application

Dans les systèmes complexes, la technologie des caméras est intégrée au cœur du système. Des solutions flexibles permettent d'adapter l'imagerie à différents environnements.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.