Basler MED ace
Pour le secteur médical et les sciences de la vie
Utilisez les caméras MED ace pour vos applications dans les domaines de la médecine, de la technologie médicale et des sciences de la vie. Ces caméras offrent une qualité d'image, une fiabilité et une disponibilité à long terme optimales. Elles sont également dotées de fonctions spéciales MED.
Ensembles de fonctionnalités MED
Combiner de puissantes fonctionnalités matérielles, micrologicielles et logiciellesDust Protection⁺
Sensor room sealing, clean room production and inspection for dust and other particlesCapteurs CMOS
Capteurs CMOS de Sony et d'Onsemi avec une fréquence d'images allant jusqu'à 164 ips et une résolution de 20 MPDiversité des interfaces
Interface USB 3.0 ou GigE prête à l'emploi
Ensembles de caractéristiques Basler MED
Les ensembles de fonctions MED sont aussi polyvalents que vos applications dans les domaines de la médecine, de la technologie médicale et des sciences de la vie. Ils font partie de chaque caméra MED ace et combinent des fonctions matérielles, micrologicielles et logicielles spécialement développées pour des performances supérieures.
Protection contre la poussière+
Les systèmes optiques utilisés dans les applications médicales & sciences de la vie doivent répondre à des exigences particulières en matière de propreté. Dust Protection y pourvoit en exigeant la production en salle blanche de toutes les caméras MED ace, en effectuant des tests rigoureux pour la poussière et d'autres particules, et enfin en scellant le compartiment du capteur de la caméra'.
Vers les modèles de protection contre la poussière
Image brillante
Dès la première connexion de votre caméra MED ace, vous bénéficiez d'une qualité d'image optimale. Grâce à Brilliant Image, ces caméras sont dotées d'excellentes fonctions d'optimisation automatique de l'image, en plus des paramètres de réveil optimisés et de l'algorithme PGI de Basler'.
To the Brilliant Image models
Couleur parfaite
Les applications sensibles, telles que celles de la microscopie et de l'ophtalmologie, nécessitent des options de réglage des couleurs individuelles. Avec Perfect Color, vous pouvez contrôler vous-même la reproduction des couleurs en ajustant les paramètres de teinte, de saturation, de luminosité et de contraste pour l'ensemble de l'image ou pour des couleurs individuelles.
To the models with Perfect Color
Imagerie à faible luminosité
Obtenez une excellente qualité d'image, même en cas de faible luminosité. Les applications de fluorescence, entre autres, nécessitent de longs temps d'exposition. Grâce à la technologie moderne des capteurs CMOS et à notre mode d'exposition longue, vous pouvez générer Low Light Imaging pour produire des images de la meilleure qualité possible malgré une faible luminosité ambiante.
Go to the Low Light Imaging modelsAutres ensembles de fonctionnalités MED
Modèles e caméras' MED ace
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.
Informations complémentaires sur la Basler MED ace
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.
2 des 2 items sont affichés :