Image brillante - Générer automatiquement des images d'une qualité sans précédent

Image quality is particularly important for medical & life science equipment with an integrated camera, e.g. from microscopy and ophthalmology. Do you offer such a complete system and want to produce the best image quality right from the first exposure? The MED Feature Set Brilliant Image of the MED ace camera can do just that: It combines Basler's PGI algorithm with auto functions for optimal reproduction of colors and contrast as well as for fast response to changing light conditions.

A propos de Basler MED ace avec image brillante

Ce qui fait la spécificité de l'image brillante

  • Paramètres de réveil optimaux pour une qualité d'image élevée "out-of-the-box"

  • "Optimisation de l'image sur FPGA" grâce au PGI breveté de Basler'.

  • Fonction couleur/contraste automatique pour des couleurs optimales et des contrastes nets en un seul clic de souris

  • Temps de réaction minimisé dans des conditions de luminosité fortement fluctuantes

Paramètres de réveil optimaux pour une qualité optimale dès la première image

Nous avons développé un réglage de réveil pour que vous puissiez rapidement obtenir de bonnes images avec la Basler MED ace dans votre application médicale & sciences de la vie. Les paramètres utilisateur standard combinent plusieurs fonctions d'optimisation de l'image. La première image créée est si bonne que vous pouvez continuer à travailler avec elle.

Basler's PGI : Optimisation de l'image In-Camera pour les caméras couleur et monochromes

La combinaison de fonctions PGI de Basler'offre une optimisation de l'image pour les caméras couleur et monochromes. L'algorithme combine la suppression du bruit, l'optimisation de la netteté de l'image, le débayage 5x5 et l'anticrénelage des couleurs pour les caméras couleur. Toutes les fonctions sont exécutées sur le propre FPGA de la caméra et permettent ainsi d'économiser des ressources considérables sur le système hôte de nos clients.'

Fonction couleur/contraste automatique pour une reproduction parfaite des couleurs et des images d'une grande netteté

Une excellente reproduction des couleurs est essentielle pour les applications médicales. Cependant, il n'est pas toujours facile de trouver le bon réglage des couleurs. Notre fonction de réglage automatique des couleurs se charge de cette tâche. Ainsi, vous pouvez obtenir des images avec la meilleure reproduction des couleurs à partir d'une position debout. Des contrastes nets sont également essentiels pour obtenir des images significatives. Grâce à notre fonction de contraste automatique, vous pouvez immédiatement créer des images avec des paramètres de contraste idéaux. La fonction d'étirement automatique de l'histogramme maximise le contraste de l'image. Pour les besoins individuels, il est possible de régler manuellement les paramètres de couleur et de contraste.

Fonction d'exposition automatique pour les conditions d'éclairage changeantes

Si l'objectif ou le zoom, par exemple, sont modifiés au cours d'une application, les conditions d'éclairage varient et la qualité de l'image diminue. La fonction d'exposition automatique réagit très rapidement aux changements de conditions d'éclairage et ajuste l'appareil photo en un instant. C'est ainsi que nous assurons une création fluide d'images de la meilleure qualité.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.