Excellence industrielle - La meilleure technologie de caméra et le meilleur logiciel associés à des années d'expérience
Basler est l'un des principaux fabricants de caméras dans le secteur de la médecine et des sciences de la vie parce que nos caméras sont puissantes, fiables et robustes. Avec le SDK convivial de la suite logicielle Basler pylon Camera, des réglages automatiques sophistiqués, des fonctions étendues de contrôle individuel de la caméra et un support orienté client basé sur plus de 30 ans d'expérience dans le traitement de l'image, l'intégration de la caméra n'a jamais été aussi efficace.
Cela signifie pour vous l'excellence industrielle
Basler pylon Camera Software Suite avec SDK convivial
Les réglages automatiques permettent un démarrage rapide de la caméra
Fonctions étendues de contrôle de la caméra pour les applications exigeantes
Intégration harmonieuse grâce à des caméras et des logiciels coordonnés
Un soutien compétent dans le processus d'intégration

Réglages automatiques et fonctions de contrôle de la caméra étendues et à la pointe de l'industrie
Les caméras Basler se caractérisent par des réglages automatiques puissants. Ils rendent les caméras prêtes à être utilisées immédiatement dans votre application médicale et sont très conviviaux. En même temps, elles offrent à l'expert en traitement d'images un ensemble complet de fonctions de contrôle de la caméra à la pointe de la technologie, telles que les fonctions de déclenchement matériel, les chunks ou divers formats de pixels. Elles sont toutes intégrées dans le SDK de la suite logicielle pylon Camera. &

Basler pylon Camera Software Suite - le SDK fiable et facile à utiliser
Un kit de développement logiciel SDK fiable, bien documenté et convivial offre de nombreux avantages. C'est la clé d'une intégration facile de la caméra dans les appareils médicaux, les technologies médicales et les sciences de la vie. La suite logicielle Basler pylon Camera offre un tel SDK optimisé pour l'utilisateur. Grâce à ce logiciel, chaque caméra peut être utilisée avec un PC Windows ou Linux, un appareil Android ou un Mac.
Télécharger le logiciel pylon
Une intégration efficace pour un démarrage rapide
Avec Basler MED ace, Basler dispose d'une série de caméras spécialement conçue pour le secteur médical & des sciences de la vie. Grâce à la suite logicielle pylon Camera de Basler', rien ne s'oppose à une intégration rapide et sans problème de la caméra dans votre application. Si vous rencontrez encore un problème, nous nous ferons un plaisir de vous aider pendant le processus d'intégration !
Contactez-nous