Imagerie à faible luminosité - Des images excellentes même dans des conditions de faible luminosité

Many typical Medical & Life Sciences applications such as microscopy and laboratory automation require image processing in low light conditions. The Basler MED ace with the MED Feature Set Low Light Imaging is made for it. The cameras not only have modern and powerful CMOS sensor technology, they are also characterized by our mode for long exposure times and the integrated histogram functions.

À propos de Basler MED ace avec imagerie à faible luminosité

Voici ce que l'imagerie en basse lumière vous offre

  • Faible bruit et imagerie sensible grâce au mode spécial pour les longues durées d'exposition

  • Ajustements des différents canaux de couleur basés sur l'histogramme

  • Traitement d'images directement dans le FPGA de la caméra MED ace

Imagerie à faible luminosité - Des images excellentes même dans des conditions de faible luminosité

Image at long exposure time without low light imaging
Image at long exposure time without low light imaging
Image at long exposure time with low light imaging resulting in sharp contrasts and less noise
Image at long exposure time with low light imaging resulting in sharp contrasts and less noise

Meilleure qualité d'image avec des temps d'exposition longs

Diverses applications des sciences de la vie telles que la microscopie à fluorescence et la détection peuvent nécessiter des temps d'exposition de plusieurs secondes. La qualité de l'image en souffre souvent. Ce n'est pas le cas avec laBasler MED ace : Les modèles dotés du MED Feature Set Low Light Imaging offrent un mode d'optimisation de la qualité d'image avec de longs temps d'exposition, grâce auquel même les signaux lumineux faibles peuvent être détectés avec peu de bruit. Dans l'image, cela se traduit par moins de pixels chauds et moins de bruit. &

Meilleur contraste grâce aux fonctions d'histogramme intégrées

Les signaux lumineux faibles rendent difficile la production de bonnes images dans lesquelles les objets enregistrés sont clairement définis. Grâce à notre fonction d'histogramme intégrée, nous permettons un réglage indépendant du contraste pour chaque canal de couleur et contrôlons ainsi le point noir. Résultat : un maximum d'informations sur un fond noir profond. Un autre avantage est que ce prétraitement s'exécute directement sur le FPGA de la caméra, ce qui permet d'économiser les ressources informatiques coûteuses du côté de l'hôte du client.'

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.