Perfect Color - Des réglages de couleur faciles et flexibles

For the right color impression, Medical & Life Sciences applications require individual and precise color settings. This is because the images form the basis for medical decisions in microscopy and ophthalmology, for example. Color configuration is often complex and time-consuming. The Basler MED Feature Set Perfect Color relieves you of work whenever possible with presets and practical tools, but at the same time gives you room for individual adjustments.

A propos de Basler MED ace Perfect Color
>

Les avantages de Perfect Color

  • Calibrateur de couleurs Basler pour une fidélité maximale des couleurs en quelques clics de souris

  • Réglage confortable de la teinte, de la saturation, de la luminosité et du contraste pour contrôler l'ensemble de l'espace colorimétrique

  • Opérateur 6 axes breveté pour un réglage indépendant des couleurs individuelles dans l'espace colorimétrique

  • Préréglages de couleurs sélectionnables pour différentes sources de lumière

Calibrateur de couleurs Basler : L'étalonnage des couleurs en toute simplicité

La reproduction des couleurs est extrêmement importante pour les images des sciences de la vie. Les caméras doivent être réglées correctement pour obtenir la meilleure fidélité des couleurs, c'est-à-dire une erreur de couleur minimale entre l'image réelle et la projection numérique. Cependant, la recherche des paramètres de couleur & parfaits "est compliquée. L'outil d'étalonnage des couleurs Basler dans le logiciel pylon offre une solution simple et rapide pour cette tâche autrement complexe."

Réglages individuels de l'ensemble de l'espace colorimétrique pour une flexibilité totale

Des applications différentes nécessitent des réglages de couleur différents. Le MED Feature Set Perfect Color offre la possibilité d'effectuer des réglages pour contrôler l'ensemble de l'espace colorimétrique. La teinte, la saturation, la luminosité et le contraste peuvent être réglés manuellement en fonction des besoins individuels.

Image before individual adjustment of hue, saturation, brightness and contrast
Adjustment of hue, saturation, brightness and contrast
Image with gradual improvement by adjusting hue, saturation, brightness and contrast
Image before individual adjustment of hue, saturation, brightness and contrast

Opérateur Basler 6 axes : Réglage individuel de chaque couleur

Parfois, le réglage d'une seule couleur est nécessaire pour obtenir une impression parfaite de la couleur d'une image. Cela ne pose aucun problème grâce à l'opérateur 6 axes breveté de Basler'. Cet outil vous permet de régler des couleurs individuelles. Comme il fonctionne sur le FPGA de la caméra, il économise d'importantes ressources sur le système hôte de nos clients.'

Image without color adjustment in the 6 Axis Operator
Image without color adjustment in the 6 Axis Operator
Image with magenta color adjustment in the 6 Axis Operator
Image with magenta color adjustment in the 6 Axis Operator

Les préréglages de couleur pour différents systèmes d'éclairage permettent de gagner du temps et de l'énergie

Vous travaillez avec une source lumineuse standard dans votre application ? Le MED Feature Set Perfect Color propose des préréglages de couleurs optimisés pour les sources lumineuses les plus courantes. Outre les paramètres éprouvés du traitement industriel de l'image, des sources lumineuses courantes telles que Olympus Microscope LED (4500 K et 6000 K) ou Leica Microscope LED (5500 K) sont intégrées pour les applications de microscopie. Gagnez du temps et de l'énergie en choisissant les préréglages de couleur pour votre éclairage.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.