Basler pulse
Caméra compact et léger de conception robuste
Caméra compact et léger de conception robuste
Les caméras matricielles à impulsion de Basler sont dotées d'un obturateur global et d'un obturateur roulant, ainsi que d'une interface USB 3.0. Elles offrent une grande stabilité et une consommation d'énergie remarquablement faible. Bénéficiez d'une intégration système facile et de la qualité Basler éprouvée.
Solutions à câble unique
Système de caméra avec un seul câble, technologie USB 3.0 et faible consommation d'énergie de seulement 1,3 wattsCompact et léger
Format réduit de 38,8 mm (profondeur) x 28,2 mm (longueur) et poids léger (moins de 60 g)L'ensemble des fonctionnalités de l'IGP
Optimisation puissante de l'image dans la caméra qui ajuste les images à la vitesse maximale de la caméraAdaptateur de trépied et monture CS inclus
Avec adaptateur de trépied et monture CS ; adaptateurs de monture C et S en option
Modèles de caméras à impulsions
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.
Plus d'informations sur l'impulsion Basler
En savoir plus sur nos produits et nos applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.