Basler racer 2
Caméras linéaires rapides avec une résolution allant jusqu'à 16k
Les caméras linéaire Basler racer 2 ont des résolutions allant jusqu’à 16k et des fréquences de ligne allant jusqu’à 200 kHz. Ils conviennent à un large éventail d’applications, telles que l’assurance qualité dans la fabrication de batteries.
Diverses résolutions
Disponible en résolutions 2k, 4k, 8k et 16kFréquence de ligne jusqu'à 200 kHz
Pour les applications nécessitant des performances élevéesDerniers capteurs CMOS
Produire les meilleures images grâce aux derniers capteurs linéaires de GpixelDiversité des interfaces
Interface GigE, 5GigE ou CXP-12 pour s’adapter à vos besoins
Modèles de caméras racer 2
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.
Notre série de caméras racer 2
Adaptées àvos besoins spécifiques pour un système de vision linéaire, nous vous proposons les deux familles de caméras racer 2 S et racer 2 L.

racer 2 S
Pour la mise en œuvre de votre application grand public, la caméralinéaire racer 2 S est le choix idéal.
Faible coût total de possession du système de vision
Fréquence de ligne jusqu'à 172 kHz
Grâce à sa conception particulièrement petite, il convient également aux applications où l’espace est limité
Correction de l’ombrage avec correction au pixel près pour des images homogènes
Vaste gamme pour le linéaire : système de vision testé et éprouvé, composé de composants matériels et logiciels

racer 2 L
Pour la mise en œuvre de votre application de balayage linéaire haut de gamme, par exemple l’inspection dans la production de batteries, les caméras linéaires racer 2 L à haute résolution sont le choix optimal.
Tirez pleinement parti des performances du capteur avec CoaXPress 2.0 et une bande passante élevée allant jusqu’à 25 Gbit/s
Excellente qualité d’image : les solutions de refroidissement actif et passif réduisent le bruit de l’image au minimum
Système complet de vision linéaire : éclairage spécial Linesscan, objectifs, câbles et tous les autres composants nécessaires. Prétraitement d’images à l’aide de notre Carte d'acquisition d'images et l’analyse d’images avec pylon vTools.
racer 2 - La caméra linéaire adaptée à vos besoins
Notre série racer 2 offre des caméras adaptées à de nombreuses applications en raison de sa variété. Trouvez chez nous le produit adapté à votre application.

Pour les applications avec un espace limité, en particulier avec un facteur de forme réduite
Grâce à son petit boîtier et à sa légéreté, le racer compact 2 S est particulièrement adapté aux applications où l’espace est limité ou lorsque la caméra est déplacé.e De plus, les objectifs à monture C correspondants permettent d’obtenir un système global rentable.
Petit boîtier avec un encombrement de 29 mm x 29 mm
Poids léger inférieur à 105 g
Parfaitement ajusté Objectifs à monture C pour des économies supplémentaires

L’interface adaptée à de nombreuses applications
GigE: L’interface de vision industrielle éprouvée avec de grandes longueurs de câble et une bande passante suffisante
5GigE: Tous les avantages du GigE et d’une bande passante accrue pour des débits de ligne plus élevés
CXP-12: L’interface pour les applications d’usine exigeantes ou les configurations multi-caméras. Prétraitement de l’image sur la carte d’acquisition d’images possible.
Le racer 2 S dispose de toutes ces interfaces, tandis que le racer 2 L propose l’interface haute performance CXP-12.

Température de caméra stable pour les applications sensibles à la température
Si une température stable est cruciale dans votre application, le racer 2 L vous offre le bon choix avec ses solutions de refroidissement.
Avec la racer 2 L, différentes solutions de refroidissement peuvent être fixées à l'arrière de la caméra, notamment :
Ailettes de refroidissement passives : pour les applications avec des températures ambiantes plus basses
Refroidisseur actif à air comprimé : pour les applications nécessitant des températures constantes (par exemple, l'inspection des batteries). La chaleur dégagée par la caméra est activement dissipée par l'ensemble du système et la température n'augmente pas.

Cas d’utilisation complexes
Pour les résolutions élevées et les vitesses élevées, la racer 2 L est excellent.e Grâce à l’interface CXP-12 et à une bande passante élevée allant jusqu’à 25 Gbps, les performances du capteur peuvent être pleinement exploitées.
De plus, nos cartes d’acquisition d’images programmables assurent le prétraitement des images avec une charge CPU réduite. La programmation FPGA requise pour cela peut être mise en œuvre rapidement et à moindre coût à l’aide de notre environnement de développement graphique VisualApplets
Vers les modèles de racer 2 LVotre système complet de caméra linéaire
Tous les composants de vision sont compatibles les uns avec les autres, ont fait l’objet de tests approfondis et permettent ainsi une conception rapide et rentable.

Nous proposons un système complet pour tous nos modèles racer 2 : À partir de éclairage spécial,, des objectifs adaptés, des cartes d’acquisition et un logiciel adapté.
Nos frame grabbers programmables peuvent être utilisés pour le prétraitement des images. La programmation FPGA nécessaire à cette fin peut être mise en œuvre rapidement et à moindre coût à l'aide de notre environnement de développement graphique VisualApplets .
Nos pylon vTools vous permettent d’effectuer une analyse des données d’image livrées.
Plus d'informations sur racer 2
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.