>
Caméras linéaires

Basler racer 2 S

Caméra linéaire pour le grand public

Le racer 2 S convient à de nombreuses applications de balayage linéaire où une solution de vision compacte à un prix abordable est requise. Les caméras sont disponibles avec une interface GigE, 5GigE ou CXP-12 et sont compatibles avec de nombreux composants et logiciels de vision.

  • Vaste gamme de caméras linéaires

    Système de vision testé et éprouvé, composé de composants matériels et logiciels
  • Fréquence de ligne jusqu'à 172 kHz

    Convient aux applications exigeant des performances élevées
  • Faibles coûts du système

    Solution pour du linéaire complète et rentable
  • Design Compact

    Peu encombrant, grâce au boîtier compact de 29 mm x 29 mm

Modèles de caméras racer 2 S

Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Pourquoi racer 2 S ?

Pour la mise en œuvre d’un large éventail d’applications de balayage linéaire, par exemple uneapplication en chaîne de montage, les caméras linéaires racer 2 S sont le choix optimal avec leur petite taille et leur très bonne qualité d’image.Grâce à de nombreux autres produits compatibles, nous vous fournissons un système de vision complet pour votre application. 

Trois interfaces différentes

racer 2 S - GigE

GigE

Interface de vision industrielle éprouvée avec une bande passante suffisante pour de grandes longueurs de câble
racer 2 S - 5GigE

5GigE

Tous les avantages du GigE et d’une bande passante accrue pour des débits de ligne plus élevés
racer 2 S - CXP-12

CXP-12

Interface CXP avec des bandes passantes et des résolutions élevées ainsi que le prétraitement de l’image sur la carte d’acquisition d’images pour les applications d’usine exigeantes ou les configurations multi-caméras
Design compact de la caméra racer 2 S

Conception particulièrement compacte

  • Petit boîtier avec un encombrement de 29 mm x 29 mm

  • Pour les applications où l’espace est limité

  • Poids léger inférieur à 105 g

  • Monture C pour des économies dans le Objectif

>
Image de comparaison avec et sans correction d’ombrage

Images homogènes grâce à la correction de l’ombrage

  • Correction au pixel près pour la meilleure qualité d’image possible

  • Simple et au toucher d’un bouton

  • Réglable confortablement via le logiciel pylon

  • De nombreuses configurations possibles pour différentes situations d’éclairage

Un système de vision à balayage linéaire racer 2 S

Système complet de vision linéaire avec racer 2 L

Outre les caméras linéaires, vous avez également accès à des éclairages linéaires spéciaux, des objectifs, des câbles et tous les autres composants nécessaires à un système de traitement d'images linéaires CXP-12 provenant d'une source unique. Tous les composants sont entièrement compatibles les uns avec les autres et ont fait l'objet de tests approfondis, ce qui permet une conception rapide et rentable.

Nos pylon vTools vous aident à analyser les données d'image fournies et à obtenir les résultats souhaités.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.