Rapport qualité-prix parfait
Regardez de près ce qui est réellement nécessaire : il y a de bonnes raisons pour lesquelles Baslerpeut proposer des caméras et des composants pour systèmes de vision à des prix attractifs.

Le Lean Design comme principe directeur

Nous nous concentrons sur la conception de produits allégés: les clients n’obtiennent et ne paient que ce dont ils ont vraiment besoin. Les fonctions qui n’offrent'aucune valeur ajoutée ne sont pas incluses dans notre portefeuille.
Production allégée : Nous réduisons les déchets au strict minimum. Nous nous attaquons aux erreurs directement à la racine. Cela nous fait économiser, ainsi qu’à nos clients, du temps et de l’argent.
Un matériel exceptionnel au meilleur prix
Notre qualité, notre gamme de produits et les économies d’échelle réalisées dans nos achats garantissent que nos produits offrent un excellent rapport qualité-prix.

La sécurité par les tests & Certifications
Nos normes de qualité garantissent à nos produits une longue durée de vie et donc un faible taux de défaillance. Notre taux d’échec pour les camérasproduites en interne est inférieur à 0,1 % dans les 6 premiers mois après la livraison !

Tous les composants d’une seule source
Qu’il s’agisse de logiciels, de cartes PC ou de contrôle de l’éclairage : en plus des caméras, nous proposons une large gamme d’accessoires entièrement compatibles. Grâce à cette large gamme de produits, nos clients peuvent sélectionner exactement les composants dont ils ont besoin pour leur application. L’ensemble du système de vision d’une seule source !

Avantages en matière de prix grâce aux économies d’échelle
Notre centrale d’achat est présente dans le monde entier et peut obtenir à temps des avantages de prix initiaux pour ses clients grâce à des quantités et des volumes élevés correspondants et à des économies d’échelle.
Logiciel efficace

Qu’il s’agisse de'La configuration correcte des caméras, l’intégration simple des composants actifs ou les performances stables du système de vision : notre suite logicielle pylon, le systèm de vision SDK gratuit et le plus populaire, aide efficacement nos clients dans la configuration optimale de leur système de vision.
Correspondant au SDK, les pylon vTools offrent également des fonctions de traitement d’image hautes performances. Grâce à leur modèle de licence modulaire, les utilisateurs n’achètent que les fonctions dont ils ont réellement besoin pour leur système de vision.