La qualité testée garantit les performances des caméras et des composants
La confiance de nos clients est étroitement liée à nos normes de qualité élevées : chaque produit que nous fabriquons est testé de manière approfondie. Nous inspectons également minutieusement les accessoires de vision achetés et vérifions leur compatibilité. En effet, l’interaction parfaite de tous les composants est la base d’une performance optimale des systèmes de vision.

9 + 1 tests en assurance qualité
Avant d’expédier une caméra, nous effectuons des tests de qualité 9+1. « 9 » signifie tests standard, « 1 » pour votre test personnalisé.0,1 % de taux de défaillance en production
Ce faible taux d’échec dans les 6 premiers mois suivant la livraison pour les caméras auto-produites démontre la haute qualité de nos produits.Tous les composants d’une seule source
Basler fournit tous les composants de systèmes de vision. Moins de coûts d'intégration et un délai de mise sur le marché réduit économisent temps et argent.Une qualité élevée en permanence
L’optimisation continue nous permet de réduire les déchets, d’améliorer l’efficacité de la production et de résoudre les problèmes à long terme.
Qualité assurée
Nous attachons une grande importance à la qualité et à la fiabilité de nos produits. Pour s’assurer que nos caméras tiennent leurs promesses dans votre application, elles sont soumises à des tests approfondis.

Surveillance sans faille
Nous misons sur un suivi sans faille pour garantir une qualité élevée de la production. Par exemple, des processus d’assurance qualité standardisés pour tous nos modèles de caméras que nous utilisons dans notre production. Cela nous permet de garantir de manière fiable une qualité élevée et constante. Chaque caméra que nous produisons subit des tests 9 + 1.
Les fournisseurs d’accessoires sont également soumis à des exigences strictes : notre service de développement vérifie intensivement tous les produits des fournisseurs, y compris des tests réguliers de fonctionnement et d’interopérabilité. Une attention particulière est toujours accordée à la compatibilité de tous les composants avec les caméras Basler.
Assurance qualité en production
Amélioration de la gestion de la qualité et de la normalisation
Nous prenons diverses mesures de qualité dans la production et l’approvisionnement de nos produits de Vision. À cette fin, nous misons sur une production allégée et efficace pour réduire les efforts, les erreurs et donc les coûts. Cela nous permet de vous proposer des caméras et d’autres composants de vision de haute qualité - à un rapport qualité-prix fiable.

Garantie de 3 ans
Nos clients bénéficient d’une garantie de trois ans sur tous les produits Basler. Basler est synonyme de grande fiabilité, même au-delà de la caméra : en plus de la gamme de caméras, la garantie de trois ans s’applique également à l’ensemble de la gamme d’accessoires Basler y compris les cartes d’acquisition d’images, les objectifs et les câbles Basler. Pour les produits de tiers, la garantie du fabricant respectif s’applique.

Des employés bien formés
Les processus d’amélioration continue nous aident à aller de l’avant : nous investissons beaucoup dans le développement de nos employés. Leur créativité et leurs connaissances aident l’entreprise à améliorer les processus et à réduire les déchets. En conséquence, la production peut être rendue toujours plus efficace.
Des réunions régulières dans le cadre de la gestion de notre magasin rendent les processus de production plus transparents pour les managers et donc plus faciles à comprendre. Cela permet également d’évaluer l’avancement des chiffres clés et de hiérarchiser les besoins d’amélioration en conséquence.
Compatibilité
Pour garantir un fonctionnement optimal dans diverses applications, nous assurons une interaction fluide entre tous les composants et une configuration simple du système.

Lean Design
Dès la phase de développement du produit, nous nous concentrons sur l’essentiel : les avantages pour le client. Avec le Lean Product Design , nous nous concentrons sur des approches techniques qui apportent vraiment des avantages et réduisent la complexité du système. Dans toutes les étapes du processus, nous poursuivons l’objectif d’éviter tout ce qui est superflu. Nous préférons nous concentrer sur des fonctionnalités claires et faciles à comprendre.

Interopérabilité
Seuls un objectif, une source lumineuse, une transmission de données fiable et d’autres composants constituent un système de vision. La clé de la qualité et de la fiabilité d’une solution de vision réside dans la compatibilité et l’interopérabilité de tous les composants. Lors de la conception, de la spécification et de la sélection de composants que nous ne fabriquons pas nous-mêmes, nos ingénieurs accordent une attention particulière à l’interaction exacte de tous les composants.
Standards
Nous nous appuyons sur des normes pour faciliter l’intégration et la comparabilité de nos produits.

Norme EMVA
La caractérisation standard des caméras EMVA est la dernière mesure que nous prenons pour garantir l’utilité constante de nos caméras une fois qu’elles quittent nos installations. Nous testons nos caméras par rapport à l’European Machine Vision Association (EMVA), l'EMVA est une association d’entreprises et de sociétés impliquées dans la vision industrielle et la normalisation dans ce domaine.">La norme EMVA 1288 (qui couvre des caractéristiques de performance telles que la sensibilité spectrale, la couleur et le rapport signal/bruit) et l’inclusion de données de performance comparatives dans nos fiches techniques, la Bâle simplifie pour vous le processus de sélection de la caméra et vous assure d’obtenir les performances dont vous avez besoin de votre système.
Vers la norme EMVA
Conformité
Nous attachons une grande importance à la qualité et à la fiabilité de nos produits. Toutes les exigences légales et normes doivent être respectées à 100%.
Vers l’aperçu de toutes les conformités