Les lampes coaxiales et leur utilisation
Les éclairages coaxiaux conviennent aux surfaces réfléchissantes pour obtenir un contraste élevé sur les bords de l'objet. Ils sont parfaits pour inspecter les rayures ou les dommages sur les composants et les surfaces semi-brillants, brillants ou réfléchissants.
Il peut être difficile de sélectionner le bon éclairage pour votre application. Avec la large gamme d'options d'éclairage sur le marché, il est crucial de choisir le bon éclairage dès la phase de conception afin de réduire les coûts et les efforts d'intégration. Mais comment sélectionner le type d'éclairage optimal pour votre application de vision ?
Nous aimerions vous aider et vous présenter ici quand il est préférable d'utiliser l'éclairage coaxial.
How coaxial lights workQuand et comment utiliser les lampes coaxiales

Les lumières coaxiales dirigent la lumière sur l'objet à l'aide d'un miroir semi-transparent.
La lumière réfléchie par l'objet traverse le miroir semi-transparent et pénètre dans l'ouverture de l'appareil photo ; la lumière réfléchie de manière diffuse, en revanche, rayonne au-delà de l'objectif. Cet effet peut être contrôlé en modifiant la distance entre la caméra et l'objet.
La lumière coaxiale convient pour créer un contraste élevé sur les bords des objets réfléchissants.
Conseil : cet effet peut être contrôlé par la distance entre la caméra et l'objet.
Exemple d'application : Inspection des rayures ou des dommages sur les composants et les surfaces semi-brillants, brillants ou réfléchissants.
Complete your lighting setup with the right lighting accessories
Find everything you need to properly illuminate your application. Each lighting setup requires a power supply and can be supplemented with additional accessories for perfect illumination: power supplies, brackets, diffusors and polarizers.
Need help choosing your illumination?
Our Lighting Advisor provides individual product recommendations by guiding you step by step to a selection of suitable lighting and components. Select the lighting for your vision system as early as possible during your design process.
Illumination Advisor