Les dômes et leur utilisation
Les éclairages dômes produisent un éclairage uniforme, parfaitement adapté à un contrôle de qualité fiable, même sur des objets difficiles à tester.
Notre conseiller en éclairage vous propose des recommandations individuelles de produits et vous guide pas à pas vers une sélection d’éclairage et d’accessoires soigneusement coordonnés.
Il peut être difficile de sélectionner le bon éclairage pour votre application. Avec la large gamme d'options d'éclairage sur le marché, il est crucial de choisir le bon éclairage dès la phase de conception afin de réduire les coûts et les efforts d'intégration. Mais comment sélectionner le type d'éclairage optimal pour votre application de vision ?
Nous souhaitons vous aider et vous présentons ici le moment le plus propice pour déployer et utiliser l'éclairage en dôme.

Dome lights are dome-shaped LED lights in which LEDs are arranged along a ring and shine into a dome.
With the light diffusely reflected from the dome, a particularly uniform illumination of the object can be achieved.
The dome light provides indirect light at all angles of incidence. This results in uniform illumination, even of test objects with complex shapes.
Application example: reliable quality control, even of difficult test objects. Image, text, or color determination. Inspection of shiny, curved, or uneven surfaces such as printed circuit boards.
Need help choosing your illumination?
Our Lighting Advisor provides individual product recommendations by guiding you step by step to a selection of suitable lighting and components. Select the lighting for your vision system as early as possible during your design process.
Illumination SelectorComplétez votre installation d'éclairage avec les bons accessoires
Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour éclairer correctement votre application. Chaque installation d'éclairage nécessite une alimentation électrique et peut être complétée par des accessoires supplémentaires pour un éclairage parfait : alimentations, supports, les diffuseurs et les polariseurs.