ÉclairageLED
Faible effort d'intégration et faibles coûts
Garantissez une qualité d'image constante dans votre application grâce à notre gamme de produits soigneusement étudiée. En choisissant rapidement le bon éclairage, vous pouvez gagner du temps et de l'argent.
Qualité
Processus de qualification des produits pour les composants de qualité industrielleDisponibilité à long terme
Pour une intégration à long terme dans votre systèmeFournisseur de gamme complète
Gamme de produits d'éclairage bien conçue, parfaitement adaptée à toutes les camérasUne intégration simple
Grâce à la conception modulaire, l'installation plug-and-play et l'intégration mécanique sont faciles.
Nos produits d’éclairage
Avantages des éclairages Basler

Eclairages Basler - Premium
Vous souhaitez une intégration rapide et sans erreur ? Les luminaires de la ligne de produits Premium de Basler'combinent l'éclairage et le contrôle au sein d'un seul appareil. La fonction SLP unique de Basler'est également intégrée pour permettre le contrôle de l'éclairage à l'aide d'un seul logiciel : pylon.
Il n'y a pas de moyen plus simple d'utiliser les fonctions les plus sophistiquées (comme le strobing ou l'overdrive) en parfaite synchronisation avec une caméra Basler.
À propos de Basler's Premium Lights
Avantages de la gamme de produits de qualité supérieure
La ligne de produits Premium combine un contrôle unique de l'éclairage et une intégration sans effort.
Contrôle innovant de l'éclairage directement à partir de la caméra grâce à la fonction SLP
Intégration facile et fonctionnement sans heurts avec un seul logiciel de la suite - Basler' pylon Camera Software
Accès facile en un clic aux modes stroboscopique et overdrive

Eclairages Basler - Standard
Vous recherchez un éclairage rentable et facile à utiliser ? Les lampes de la ligne de produits Basler's Standard offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils sont dotés d'un contrôle intégré de l'éclairage avec la possibilité unique de fonctionner en mode lumière continue ou en mode déclenchement sans commande externe. Ils offrent également un accès facile au mode flash lorsqu'ils sont associés à des caméras Basler dotées d'un déclencheur actif Exposer. Ces lampes LED éprouvées dans l'industrie fournissent l'éclairage uniforme nécessaire pour une qualité d'image reproductible.
À propos de Basler's Standard Lights
Avantages de la gamme de produits standard
Dans cette gamme de produits, la souplesse d'utilisation rencontre la durabilité industrielle.
Offre un contrôle direct de la lumière continue versée déclenchée et la possibilité de fonctionner avec un contrôleur d'éclairage externe.
Durée de vie accrue grâce à une gestion thermique moderne
Fabriqué en Allemagne & Classe de protection IP54
Les types d'éclairage et leurs propriétés
Les exigences individuelles de votre application en matière d'éclairage peuvent constituer un défi lorsqu'il s'agit de choisir le bon éclairage. En tant que fournisseur d'une gamme complète de produits, nous souhaitons vous aider à prendre une décision en vous fournissant le plus d'informations possible. Nous'avons rassemblé les principales caractéristiques et les domaines d'application de chacun des types d'éclairage de notre portefeuille.
Nos accessoires pour l'éclairage
Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour éclairer correctement votre application. Chaque installation d'éclairage nécessite une alimentation électrique et peut être complétée par des accessoires tels que des blocs d'alimentation, des supports, des diffuseurs et des filtres.
Plus d'informations sur l'éclairage LED pour la vision industrielle
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.