Laboratory Automation
Vision solutions for medical diagnostic and scientific applications
High speed and resolution, reliability, and the best image quality—these are all requirements for vision solutions in laboratory automation. These key features enable reproducible analytics with high sample throughput. Our vision systems combine all these requirements and are easy to integrate.

High image quality and speed
Our cameras produce excellent images at a fast frame rate—whether they operate completely automatically or are individually adjustedCustomizable
Our project teams create unique solutions for hardware and softwareLong-term product availability
Our vision portfolio products are all available on a long-term basis, allowing you to future-proof your system designDurable & reliable
With the lowest failure rate in the industry, our camera systems stand for reliability in 24/7 operation
Typical applications in the pharmaceutical industry
Computer vision systems in automated solutions for medical diagnostic or scientific laboratory applications must deliver top performance. High speed, high resolution, and the best quality are just some of the imaging requirements.

Automatisation des processus & Contrôle qualité
Les processus automatisés remplacent de plus en plus les étapes manuelles chronophages et sujettes aux erreurs. Ils génèrent plus de résultats en moins de temps, évitent les erreurs, documentent les analyses de manière traçable et réduisent les coûts du processus. La vision par ordinateur prend en charge des tâches telles que l’identification et le tri des échantillons (par exemple, la détermination sans contact du niveau de liquide, la reconnaissance de codes-barres) ou le contrôle des processus et de la qualité (par exemple, la gestion des échantillons).

Bio-imaging
Bio-imaging creates images of human structures and functions, from anatomical regions and tissues to cells and molecules. Both in biomedical research (e.g. cancer research) and in routine diagnostics (e.g. histopathology), many samples must be examined in a short time. Digital slide scanning with computer vision enables full automation of the workflow with maximum sample throughput—increasing the quality and efficiency.

Microscopie automatisée
La microscopie automatisée est utilisée dans de nombreux domaines, du diagnostic médical à la recherche pharmaceutique. Dans le diagnostic in vitro, par exemple dans le diagnostic de maladies auto-immunes ou de maladies du sang, il permet d’analyser rapidement et précisément des échantillons. Il joue également un rôle crucial dans la pathologie numérique et les sciences de la vie. La gamme d’appareils s’étend des systèmes compacts pour le comptage simple des cellules aux systèmes de criblage complexes à haut contenu pour la découverte de substances.
Application examples in laboratory automation
There are several options that can be used to save time and money for a wide variety of applications. Our customized solutions can help.
Produits les plus populaires
Pour des applications de vision industrielle efficaces et fiables dans ce secteur, les produits Basler suivants sont souvent le meilleur choix :