Robotique guidée par l'image
Des robots intelligents avec le pouvoir de la vue : Plus de capacités et de flexibilité pour une large gamme d'applications
Les robots accomplissent des tâches qui sont impossibles ou difficiles à réaliser pour les humains. La vision par ordinateur donne la "vue" aux robots, ce qui leurs confère une plus grande flexibilité et des possibilités d'application presque illimitées. Nous proposons une solution de vision personnalisée au meilleur rapport prix/performance pour vous aider à atteindre vos objectifs d'application.

Intégration rapide grâce à la compatibilité
Compatible avec KUKA, FANUC, Universal Robots, Schmalz et de nombreuses autres marques connues dans le domaine de la robotique.Conformité ROS et GenICam
Les caméras Basler 2D et 3D sont compatibles avec ROS 1, ROS 2 et GenICam pour une intégration standardisée et facile.Prêt à l'emploi : USB 3.0 et GigE/5GigE
Interfaces standard à haut débit de données, supportées par les PC industriels et les systèmes embarquésLarge portefeuille
Outre le matériel compatible, nous proposons une gamme de logiciels parfaitement adaptés à l'acquisition et au traitement d'images.

Des produits coordonnés provenant d'une source unique
Nous proposons des composants logiciels et matériels pour votre système intelligent de vision par ordinateur, tous optimisés pour la compatibilité :
Caméras 2D avec des résolutions allant de VGA à 24 MP
Caméras à temps de vol (ToF) et caméras Stéréo pour une imagerie 3D rentable et intelligente
Large gamme d'éclairages facilement intégrables via pylon SDK de Basler's
Cartes PC et cartes d'acquisition adaptées à votre technologie de vision
Des accessoires soigneusement sélectionnés, tels que des objectifs, des câbles compatibles avec les chaînes porte-câbles et des boîtiers de protection IP67.
Des outils en ligne pratiques pour vous aider à configurer facilement votre système : Sélecteur d'objectif et Configurateur de système de vision

Intégration rapide grâce à la compatibilité des systèmes
Les produits Basler ont fait leurs preuves en matière de compatibilité avec les solutions robotiques de nombreuses grandes marques : KUKA, FANUC, Universal Robot, Denso et Techman, ainsi que les systèmes de préhension de SCHMALZ. Ces marques de robotique et bien d'autres fonctionnent sans problème avec Basler Vision.
Les caméras Basler 2D et 3D sont compatibles avec ROS 1 et 2
Les composants de vision Basler sont intégrés dans de nombreux systèmes d'exploitation, y compris FANUC's
Des connecteurs logiciels sont disponibles pour KUKA, Universal Robot et Franka Emika.
Contactez-nous pour plus de détails sur la compatibilité.

Logiciel d'application 3D pour la robotique
Les modules logiciels individuels sont conçus pour des applications robotiques typiques telles que la reconnaissance d'objets, les tâches de prélèvement et la navigation. Ils permettent une activation "plug-and-play" pour une application donnée, offrant un fonctionnement intuitif qui contribue à maintenir les coûts globaux du système à un niveau peu élevé.
To the robotics application software
Traitement d'images intégré en toute transparence
La suite logicielle pylon de Basler'peut faire bien plus que de la simple configuration de système et de l'acquisition d'images. Elle permet des fonctions de traitement d'images performantes grâce à pylon vTools, intégrée dans la suite.
Le logiciel pylon SDK sert d'interface de programmation pour tous les modèles de caméras. Il est accessible pour les débutants, conçu pour une productivité élevée et garantit des applications stables.
pylon Viewer pour l'évaluation des caméras comprend des outils puissants
Les pilotes pylon & GenTL : pilotes stables et certifiés pour Windows, Linux, macOS et Android.
pylon vTools permet le traitement d'images, y compris le positionnement d'objets, la mesure et la reconnaissance de codes.
Exemples d'application en robotique
Plusieurs options peuvent être utilisées pour économiser du temps et de l'argent pour une grande variété d'applications. Nos solutions personnalisées peuvent vous aider.
Produits les plus populaires
Pour des applications de vision industrielle efficaces et fiables dans ce secteur, les produits Basler suivants sont souvent le meilleur choix :