PowerPack pour la microscopie
Plus qu'une caméra
Profitez de caméras de microscopie de haute qualité, livrées avec tous les composants matériels et logiciels nécessaires à une installation aisée du système. Une acquisition d'images fiable et une analyse d'images professionnelle dans un seul et même ensemble.
Package prêt à l'emploi
Ensemble complet comprenant le matériel et le logiciel pour une installation facile du systèmeCapteurs CMOS
Caméra puissante dotée de capteurs CMOS modernes pour une qualité d'image optimaleLogiciel de microscopie
Logiciel professionnel d'acquisition et d'analyse d'images doté de fonctions avancéesAccessoires pour caméras
Accessoires compatibles et testés avec câble USB 3.0 et adaptateur de montage
PowerPack for Microscopy et ses composants
Notre PowerPack contient tout ce dont vous avez besoin pour intégrer une caméra Basler dans votre application de microscopie et la rendre opérationnelle : caméra, logiciel et accessoires.
1. Caméras de microscope

Ace Microscopy
Ces modèles de caméras avec des résolutions allant jusqu'à 12,2 MP et des fréquences d'images de 200 fps sont dotés de capteurs CMOS de Sony et d'onsemi. Ils constituent le choix idéal pour les applications de microscopie exigeantes telles que les sciences de la vie et le diagnostic.
Excellent rapport prix/performance
Excellente qualité d'image avec une grande sensibilité à la lumière et une plage dynamique élevée
Fréquence d'images ultra-élevée pour une prévisualisation fluide de la vidéo en direct, ainsi que pour la mise au point et la consultation d'échantillons en pleine résolution
Algorithmes pour l'optimisation des images et la correspondance des couleurs : reproduction exceptionnelle des couleurs et contraste brillant

Microscopy pulse
Ces modèles de caméras ont des résolutions comprises entre 1,2 MP et 5 MP et des fréquences d'images allant jusqu'à 54 fps, ce qui leur permet de produire des images fluides et en mouvement. Les capteurs CMOS onsemi éprouvés fournissent des résultats optimaux pour les applications de microscopie optique standard.
Rentabilité et facilité d'utilisation
Flexibilité maximale du système grâce à la rétrocompatibilité avec l'USB 2.0
Fréquence d'images élevée pour un affichage en direct fluide, une mise au point et un visionnage rapides des vidéos
Reproduction des couleurs de première classe et images particulièrement nettes grâce à des algorithmes d'amélioration du contraste et de correspondance des couleurs
2. Logiciels
3. Accessoires de la caméra
Accessoires compatibles et entièrement testés
Les accessoires comprennent un câble USB 3.0 testé correspondant à la caméra de microscopie sélectionnée, ce qui permet d'installer facilement votre système de traitement d'images.
Le PowerPack avec l'impulsion microscopique comprend également un adaptateur de montage CS à C pour un montage aisé du système.
Guide de démarrage rapide de l'installation
Le guide d'installation rapide contient toutes les informations importantes sur les composants inclus et immédiatement utilisables du PowerPack. Il vous guide pas à pas tout au long du processus d'installation du matériel et des logiciels afin que vous puissiez rapidement et facilement configurer votre système.
Vers le guide de démarrage rapide