Les caméras dans le médical
Précision et performance convaincantes
Les technologies modernes ont considérablement fait progresser les soins de santé, en particulier grâce aux caméras numériques industrielles. Ceux-ci permettent aux médecins de capturer des informations visuelles détaillées, améliorant considérablement les procédures de diagnostic, les traitements et le suivi des patients.
Avantages des caméras de vision industrielle en médecine
Dans notre livre blanc, nous expliquons :
Quel rôle jouent les caméras de vision industrielle dans les applications médicales ?
Quels sont les critères importants pour choisir la bonne caméra en médecine
Pourquoi la fidélité des couleurs est indispensable dans ce domaine
Comment les caméras industrielles ont révolutionné le secteur de la santé
Avant l’arrivée des caméras d’imagerie dans la technologie médicale, il était souvent difficile d’obtenir des informations de diagnostic précises. Dans les années 1800, par exemple, les procédures connues sous le nom de ""exploratoire étaient répandues. Cela signifie que les médecins ont dû utiliser des méthodes invasives telles que la chirurgie pour établir des diagnostics. Aujourd’hui, grâce aux technologies d’imagerie et de vision, il existe sur le marché de nombreux appareils de diagnostic basés sur des caméras qui facilitent ces processus.
Domaines d’application typiques :
Camérasde fond d’œil pour l’examen de la rétine en ophtalmologie.
Microscopie pour l’analyse de fluides corporels tels que le sang ou l’urine.
Endoscopes pour l’examen des organes et des cavités corporelles.
Scannersintra-oraux pour l’enregistrement numérique de la cavité buccale en dentisterie.
Dermatoscopes numériques pour l’identification et le suivi des zones cutanées suspectes en dermatologie.
Tous ces appareils fournissent des informations qui peuvent contribuer à la fois au diagnostic et au traitement ultérieur dans les domaines de la médecine et des sciences.
Les avantages des caméras médicales en un coup d’œil
Les camérasprésentent quatre avantages majeurs dans le domaine médical.

Documentation
Avec une image numérique, les médecins peuvent examiner une zone d’intérêt plus facilement que s’ils regardaient à travers des optiques attachées à un appareil. De plus, il est possible d’annoter les données d’image pour ré-identifier et suivre les zones suspectes au fil du temps. Toutes ces images et informations peuvent être stockées dans les dossiers numériques des patients et sont disponibles pour les professionnels de la santé du monde entier.

Analyse d’images
Dans aujourd’hui'Le diagnostic des tumeurs, l’ablation et l’analyse de coupes de tissus au microscope sont encore une pratique courante. Des microscopes automatisés peuvent être utilisés pour scanner l’image de la lame. Les algorithmes modernes d’analyse d’images, tels que les réseaux neuronaux, peuvent ensuite rechercher dans l’image des régions suspectes qui peuvent être suggérées aux pathologistes pour analyse. Ce processus se déroule en quelques minutes, alors que l’examen manuel prend plusieurs heures – et dépend d’une seule personne humaine.

Automate
Deux tendances sont à l’origine du développement dans ce domaine. D’une part, le besoin de diagnostics multiples augmente (également en raison de facteurs démographiques). Dans le même temps, l’augmentation des coûts de main-d’œuvre nécessite une plus grande automatisation.

Visualisation
En médecine, les caméras sont également utilisées comme "yeux" dans de nombreuses Procédures d’imagerie exigeantes. Comme les endoscopes, des caméras de taille millimétrique enregistrent le chemin de l’appareil à travers l’intérieur du corps. Dans la chirurgie guidée par fluorescence, les chirurgiens peuvent faire la distinction entre les tissus sains et cancéreux en temps réel pendant la procédure. L’angiographie par fluorescence montre aux ophtalmologistes l’état des vaisseaux sanguins de l’œil, et les caméras hyperspectrales font la différence entre les tissus avec un bon et un mauvais apport sanguin .
Exigences de performance pour un diagnostic précis
Le processus de diagnostic dépend souvent directement de l’image de la caméra. Pour cette raison, les caméras conçues pour une utilisation en médecine doivent répondre à des exigences de performance élevées :
Fiabilité et robustesse : Les appareils photo industriels doivent être fabriqués avec précision, durables et extrêmement fiables pour fournir des images comparables en permanence. Ils doivent être fabriqués selon les normes ISO pour répondre aux exigences des fabricants de dispositifs médicaux.
Haute fidélité des couleurs : Les diagnostics sont souvent basés sur des informations sur les couleurs, de sorte que l’appareil photo doit transférer avec précision les couleurs sur l’image numérique. La couleur visible sur le moniteur doit correspondre au monde réel.
Disponibilité à long terme : Étant donné que la certification des appareils de diagnostic prend du temps, les caméras doivent rester disponibles à long terme.
Gamme de fonctions correcte : En plus des données brutes, les caméras doivent offrir des fonctionnalités avancées telles que l’interpolation des couleurs, l’étalonnage des couleurs, la correction de la netteté, etc. pour répondre aux exigences.
Domaines d’application des caméras médicales en un coup d’œil
Le traitement numérique de l’image ouvre un large éventail de possibilités pour Recherche, analyse et diagnostic des maladies.

Ophtalmologie
Les technologies d’imagerie jouent un rôle important en ophtalmologie. Les caméras médicales, telles que les caméras OCT modernes ou les caméras de fond d’œil pour l’examen de la rétine, simplifient et améliorent le diagnostic et le traitement des maladies oculaires ainsi que la mobilité des méthodes de traitement. Des facteurs tels que la reproduction précise des couleurs, la reproductibilité, la sensibilité et l’excellente qualité d’image avec une vitesse et une résolution optimales sont décisifs. Basler vous propose des technologies performantes adaptées à toutes les applications.

Équipement de laboratoire et automatisation
Qu’il s’agisse'd’automatisation des processus, le contrôle de la qualité ou la bio-imagerie, les caméras industrielles de pointe sont devenues un élément indispensable des équipements de laboratoire de diagnostic médical. Elles offrent une vitesse, une résolution et une fiabilité élevées et la meilleure qualité d’image pour des analyses reproductibles et un débit d’échantillons efficace. Nos caméras combinent exactement ces caractéristiques et peuvent être facilement intégrées dans votre équipement de laboratoire automatisé.

Microscopie
De la recherche médicale et biologique à la science des matériaux, en passant par les tests pharmaceutiques et les diagnostics, les technologies de caméra sont essentielles pour l’acquisition et le traitement d’images en microscopie. Nos caméras vous offrent une qualité d’image de premier ordre en temps réel, une excellente reproduction des couleurs et une large plage dynamique. Ils permettent une analyse précise et reproductible des structures les plus fines et conviennent à la fois à la microscopie optique conventionnelle et à la microscopie à fluorescence.

Dentisterie
La dentisterie utilise les dernières technologies basées sur des caméras haute performance à haute vitesse, à résolution et sensibilité optimales. Grâce à leur conception compacte, nos caméras offrent des conditions idéales pour l’intégration dans ces technologies.

Dermatologie
Lors d’un examen dermatoscopique, des modifications cutanées suspectes sont photographiées. Pour une évaluation précise par le dermatologue, un logiciel fournit une analyse assistée par ordinateur des images. Une condition préalable importante pour l’évaluation des images acquises est l’acquisition d’images standardisée. Nos caméras s’en assurent en compensant les différentes conditions de prise de vue telles que la lumière et l’angle. Cela signifie que les images sont comparables sur une plus longue période de temps. De plus, nos caméras assurent la fidélité des couleurs afin que les patients reçoivent le diagnostic le plus fiable possible.

Blocs opératoires
Les caméras dans le bloc opératoire sont utilisées dans des appareils très compacts sur des bras pivotants au-dessus de la table d’opération et dans des endoscopes pour la chirurgie mini-invasive. L’opération d’un patient'peut être vue sous différents angles - diffusée en direct. Il est également possible d’utiliser un enregistrement à des fins de formation et de consultation. Nos caméras se caractérisent par une haute résolution et un très faible taux d’échec.
Les camérasen médecine
Focus sur la protection et la sécurité des données
Les images médicales et les enregistrements vidéo contiennent souvent des données sensibles sur les patients. Pour maintenir la confiance, la protection et la confidentialité des patients, des mesures de confidentialité et de sécurité strictes et légalement obligatoires sont essentielles lors de l’utilisation de caméras médicales. Des mesures telles que les restrictions d’accès autorisées, la transmission de données cryptées et la protection par mot de passe sont d’une importance capitale. Les caméras ont également besoin d’un entretien régulier pour s’assurer qu’elles ne présentent aucun risque pour la sécurité et qu’elles fonctionnent correctement. En outre, les patients doivent être informés à l’avance de l’utilisation et du stockage de leurs données et donner leur consentement.
L’avenir du traitement d’images médicales
Grâce à la réduction des coûts et à la réduction des dimensions, de plus en plus de dispositifs médicaux seront équipés en vision industrielle à l’avenir. Par conséquent, nous trouverons également ces dispositifs avancés de plus en plus souvent dans les établissements médicaux de toutes sortes. Les caméras industrielles sont idéales pour une utilisation dans l’environnement médical : elles offrent une combinaison de technologie de capteur de pointe, de haute résolution et d’une excellente qualité d’image.
Nos produits pour le traitement d’images en médecine
Profitez de la série spécialement conçue de caméras Basler MED ace et de notre expérience dans le développement d’une solution de vision industrielle individuelle adaptée à vos besoins.