Camera Link
Camera Link is a very robust and powerful interface for industrial cameras of all performance classes. Camera Link is currently the recommended standard interface for data rates from 100 MB/s up to approximately 800 MB/s.
CoaXPress 2.0 comme alternative à Camera Link
Camera Link et CoaXPress sont utilisés dans des applications qui nécessitent des débits de données ou des résolutions élevés. Cependant, le passage à CoaXPress 2.0 apporte des performances plus élevées et des coûts système réduits. Dans notre livre blanc, nous abordons entre autres les sujets suivants :
Camera Link et CoaXPress : deux interfaces pour des débits de données élevés
Comparaison détaillée de Camera Link et CoaXPress 2.0
Que faut-il prendre en compte lors d’un changement ?
Some of the advantages of the Camera Link interface are:
Standardized camera/frame grabber integration with defined connectors, cables, data format, and control signals
Standardized cables - users can take advantage of competitive pricing
Easy handling of all current image data transmission requirements thanks to high data rate capability
Camera Selector
Please find an overview of all Basler Camera Link area scan cameras and Camera Link line scan cameras in our Camera Selector. The tool also offers you additional criteria such as resolution, sensor, or optical size to find the models that suit your needs.
To Camera Selector