Interfaces et standards

GigE Vision 3.0

La dernière mise à jour de la norme GigE Vision permet une transmission de données encore plus rapide

GigE Vision 3.0 est actuellement en cours de développement par l’organisation A3 et son comité technique GigE Vision, auquel Basler participe également. La nouvelle version tire parti des avancées du matériel Ethernet et du protocole RoCEv2. De cette façon, il améliore la vitesse et la latence dans le traitement des images et l’automatisation industrielle.

Caméras GigE Vision

GigE Vision 3.0 – an interface standard in image processing

Standards generally facilitate integration into vision systems and across system boundaries. As one of the leading manufacturers of vision technology, we offer systems based on stable and powerful interfaces such as USB, CoaXPress or Gigabit Ethernet (GigE). GigE is the interface in machine vision, the use of which has increased most rapidly in recent years. Reason enough to further advance this development.

GigE Vision Logo

GigE Vision offers maximum technical flexibility

GigE Vision is a vision & imaging standard for industrial camera interfaces: The aim is to standardize communication between applications and devices for digital image processing via Ethernet technologies. The standard offers the greatest technical flexibility in terms of bandwidth, cable length and multi-camera functionality.

Within GigE Vision 2.0, GVSP (GigE Vision Stream Protocol) is the protocol responsible for the reliable transport of image data packets from the camera to the host. The Precision Time Protocol (PTP) according to IEEE 1588 precisely synchronizes and/or operates in real time.

GigE Vision 3.0 est synonyme de vitesse, de fiabilité et d’efficacité accrues

Latence minimale grâce au nouveau protocole de streaming RoCEv2

L’innovation et l’extension la plus importante de GigE Vision 3.0 est l’intégration du protocole RoCEv2 (RDMA sur Ethernet convergé version 2) pour le streaming de données. Il complète le protocole de streaming existant GVSP. Cela signifie que GigE Vision 3.0 est conçu comme un complément et non comme un remplacement de la version actuelle 2.2. RoCEv2 offre une vitesse plus élevée, une latence minimale et une augmentation globale notable des performances du système tout en conservant les fonctionnalités existantes.

Matériel Ethernet optimisé

La version 3.0 offre des avantages significatifs tant dans le traitement d’images que dans l’automatisation industrielle. L’optimisation du matériel Ethernet joue ici un rôle central, notamment grâce à l’utilisation de cartes réseau (NIC)compatibles RoCEv2Ces cartes réseau NIC spécialement optimisées prennent en charge des taux de transfert de données allant jusqu’à 400 Gbit/s, voire plus dans certains cas, et permettent l'Accès direct à la mémoire à distance (RDMA Remote Direct Memory Access) via Ethernet convergé.

RoCEv2 permet une transmission allégée des données d’image

Pour la transmission de données d’image, le protocole RoCEv2 apporte l’innovation, les paquets de données d'images à recevoir et assembler – sans mise en mémoire tampon ni copie par le CPU. Grâce à l’architecture d’accès direct à la mémoire, les données d’image peuvent être écrites directement dans n’importe quel magasin de données. La perte de paquets de données d’image est éliminée et la latence est réduite.

Il y a aussi un avantage du côté de la caméra : la mémoire tampon requise est considérablement réduite.

Comparaison de GigE Vision 2.0 à GigE Vision 3.0
GigE Vision 3.0 contourne le processeur en tant qu’unité de traitement des paquets de données d’image.
Le contournement de l'unité centrale a un double effet : d'une part, il élimine une source d'erreur et d'autre part, il libère des ressources système pour d'autres tâches. Dans l'ensemble, GigE Vision 3.0 a le potentiel de réduire les coûts globaux du système.
Michael Schmidt
Michael Schmidt
Architecte produit senior
Le protocole RoCEv2, développé à l'origine pour des environnements extrêmement exigeants, est un multiplicateur qui renforce simultanément tous les avantages de GigE Vision : la version GigE 3.0 va ainsi acquérir à long terme une grande importance pour le marché de la vision industrielle.
Dr. Melanie Gräsel
Dr. Melanie Gräsel
Chef de produit

Les avantages de GigE Vision 3.0 en un coup d’œil

  • Pas d’utilisation du CPU: Les ressources système sont libérées pour d’autres tâches et les performances globales augmentent

  • Systèmesmulti-caméras plus puissant set plus fiables

  • RoCEv2 assure une cohérencede données plus fiable, ce qui minimise les interruptions dans les applications critiques, entre autres

  • Connexions RoCEv2 Taux de transfert de données plus élevés. Par conséquent, davantage de systèmes d'imagerieet plus de scalabilitépour les applications critiques en matière de latence.

  • La Faible latence améliore la réactivité du système, ce qui le rend idéal pour la robotique et l’automatisation

  • Compatibilité et interopérabilité : Le protocole de contrôle actuel de GigE Vision est conservé, ce qui garantit une transition sans heurts. Les logiciels existants ne doivent être adaptés que de manière minimale.

Outlook : Déploiement rapide attendu

Michael Schmidt représente Basler chez A3 et le comité technique de GigE Vision
Michael Schmidt représente Basler chez A3 et le comité technique de GigE Vision

GigE Vision 3.0 devrait être lancé en 2025 : A3, l’association américaine pour l’avancement de l’automatisation, est responsable et concédant de la norme GigE Vision. Il s’attend à être en mesure de publier l’interface mise à jour dans le courant de l’année.

La responsabilité technique de l’interface est assumée par le Comitétechnique A3 GigE Vision, où nous sommes représentés par notre architecte produit senior, Michael Schmidt. Étant donné que GigE Vision 3.0 a été conçu comme un complément et non comme un remplacement de la version actuelle 2.2, on peut s’attendre à un déploiement rapide de la nouvelle version.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.