Interfaces et standards

Choisir la bonne interface de caméra industrielle : une comparaison complète

Choosing the right interface ensures smooth data transfer and optimal vision system performance. Key factors like bandwidth, cable length, and camera count matter when choosing the best option. This guide compares GigE/5GigE, USB 3.0, and CXP-12 to help you understand their benefits and make informed decisions for upgrades and optimize your system.

Interfaces de caméra les plus importantes
Livre blanc

CoaXPress 2.0 comme alternative à Camera Link

Camera Link et CoaXPress sont utilisés dans des applications qui nécessitent des débits de données ou des résolutions élevés. Cependant, le passage à CoaXPress 2.0 apporte des performances plus élevées et des coûts système réduits. Dans notre livre blanc, nous abordons entre autres les sujets suivants :

  • Camera Link et CoaXPress : deux interfaces pour des débits de données élevés

  • Comparaison détaillée de Camera Link et CoaXPress 2.0

  • Que faut-il prendre en compte lors d’un changement ?

Que sont les interfaces de caméra dans la vision industrielle ?

Les interfaces de caméra relient les caméras et les PC, transférant les données d’image du capteur au logiciel pour le traitement. Le choix de la bonne interface permet d’équilibrer les performances, le coût et la fiabilité en fonction de facteurs tels que la bande passante, la longueur du câble et les exigences de plusieurs caméras. Les normes modernes telles que GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link et CoaXPress garantissent la compatibilité avec les composants conformes aux normes, tandis que les technologies plus anciennes telles que FireWire et USB 2.0 sont moins adaptées aux systèmes avancés d’aujourd’hui.

Les interfaces de vision les plus importantes

Basler observe et évalue régulièrement les changements technologiques sur le marché. L’USB, le CoaXPress et le GigE sont utiles, aujourd’hui et à l’avenir.

Interfaces à l’épreuve du temps (en orange).
Interfaces à l’épreuve du temps (en orange).

Comment choisir une interface de caméra : critères clés

Bandwidth

Bandwidth

The speed at which image data is transferred from the camera to the host system. The higher the bandwidth, the more data flows from A to B simultaneously.
Cable length

Cable length

The distance between the vision system and the host system determines the required cable length.
Multi-camera-setup

Multi-camera setup

Not all interfaces are equally suitable for operating a multi-camera system; these setups require precise synchronization and real-time capability.

Principales caractéristiques et avantages desinterfaces majeures de caméra

Choisissez la bonne interface de caméra avec Interface Advisor

Mise à niveau vers des interfaces de caméra de nouvelle génération

La transition vers une nouvelle génération d’interface de caméra offre des avantages significatifs en termes de performances, de vitesse et de simplicité d’intégration. Que vous passiez de l’USB 3.0/GigE à la 5GigE ou de Camera Link/CXP-6 à CXP-12, chaque chemin de mise à niveau est conçu pour améliorer les capacités du système tout en assurant une transition en douceur. Le guide suivant explore les principales raisons de la mise à niveau, des conseils pratiques pour la mise en œuvre et les avantages que ces interfaces apportent à vos systèmes de vision de nouvelle génération.

Gamme Basler d’interfaces de caméra

Basler propose des caméras industrielles fiables et performantes, associées à des composants de vision testés par des experts, pour des applications polyvalentes. Que vous optimisiez les configurations actuelles ou que vous prévoyiez les avancées futures, notre gamme garantit des mises à niveau transparentes, une évolutivité et une efficacité de haut niveau pour vos systèmes de vision.

Future-proof, stable, and powerful interfaces in Basler's camera portfolio.
Future-proof, stable, and powerful interfaces in Basler's camera portfolio.

In-depth insights on leading camera interfaces

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.