Objectifs à monture C
Pour les capteurs jusqu'à 1,5 pouce
Les objectifs à monture C se caractérisent par leur haute qualité d'image, leur conception compacte et leur flexibilité.

Tout sur les objectifs à monture C
Pour connecter un objectif à une caméra, il faut un raccord fileté - la monture. Les tailles de monture sont normalisées et sont indiquées par des lettres, la monture C étant le type le plus communément utilisé pour les caméras de vision industrielle. Elle est utilisée pour des capteurs dont la diagonale ne dépasse pas 20 mm ou 1,5 pouce. Le filetage a un diamètre nominal de 1 pouce (24,5 mm) et un pas de 1/32 de pouce. La distance focale de la bride de cette monture d'objectif est de 17,526 mm (0,69 pouce).

Les anneaux d'adaptation élargissent les domaines d'application
Les bagues d'adaptation vous permettent de connecter des objectifs à monture C à des caméras à monture CS, élargissant ainsi le champ d'application de l'équipement. Notez que les objectifs à monture CS ne peuvent pas être connectés aux caméras à monture C en raison de la distance focale plus courte de la bride.
Découvrez la gamme d'objectifs Basler's
Explorez notre gamme complète d'objectifs pour trouver l'optique qui convient à votre appareil photo et à votre application.
Plus d'informations sur les objectifs à monture C
En savoir plus sur nos produits et nos applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.