Objectifs télécentriques
Pour des mesures dimensionnelles de haute précision
Si votre application visuelle nécessite des mesures précises, un verre télécentrique est le bon choix pour vous. Ces lentilles permettent de mesurer les dimensions avec précision et de détecter les petits détails, car leur grossissement est de l'ordre de 1:1.
Divers produits
Portefeuille bien conçu avec une variété de produits télécentriques assortisLa sélection
Trouvez le bon objectif de 0,5 à 1,1 pouce avec un pouvoir de résolution allant jusqu'à 12 MPFlexibilité
Série d'objectifs disponibles avec ou sans éclairage coaxial intégré - selon vos besoinsQualité
Des produits de haute qualité grâce à des processus rigoureux de qualification des produits
Qu'est-ce qui distingue les objectifs télécentriques ?
Avec les objectifs télécentriques, la taille de l'objet de l'image reste constante quelle que soit la distance de l'objet. Cela signifie que les objets situés dans une certaine zone du champ de vision ont toujours la même taille sur le capteur d'image, qu'ils soient proches ou éloignés.
En outre, avec les objectifs télécentriques, les rayons lumineux entrent et sortent parallèlement à l'axe optique. Il en résulte une image sans distorsion.
Avantages des objectifs télécentriques
Champ de vision constant: Permet des mesures précises puisque la taille de l'objet dans l'image reste toujours la même.
Imagerie sans distorsion: Idéal pour les applications où une représentation précise de l'objet est requise, par exemple dans le traitement d'images industrielles ou la microscopie.
Profondeur de champ réduite: Permet de faire une mise au point précise sur une zone spécifique de l'objet tandis que l'arrière-plan reste flou.
Domaines d'application des objectifs télécentriques
Les objectifs télécentriques conviennent à un large éventail d'applications nécessitant précision et faible distorsion.
Traitement d'images industrielles : Inspection de produits, détection de défauts et mesures dimensionnelles
Microscopie: Observation et analyse de petits objets
Technologie de mesure: Mesures précises d'objets
Éclairage LED télécentrique

Intéressé par les objectifs avec éclairage coaxial intégré ? Trouvez l'éclairage télécentrique parfaitement adapté à votre application.
About telecentric illumination