CoaXPress 2.0 (CXP-12) portfolio
Portfolio

CoaXPress 2.0

Bandes passantes et résolutions élevées

Obtenez tous vos composants CoaXPress 2.0 d’une seule source à des coûts de système et de mise en œuvre modestes. Nos composants précisément adaptés sont idéaux pour les applications en temps réel à faible latence avec des bandes passantes très élevées.

  • High bandwidths

    12.5 Gbps per channel at maximum cable lengths and the best image quality
  • Installations multi-caméras plus puissantes

    Évolutif : jusqu'à quatre canaux avec des caméras et des cartes d'interface
  • Solutions à câble unique avec PoCXP

    Déclenchement combiné avec Power over CoaXPress (PoCXP) via un seul câble
  • Real-time applications

    Suitable for very low latency applications
  • Un SDK pour les caméras et les cartes d'interface

    Configuration facile du système et mise en service rapide avec le logiciel pylon
  • Perfect upgrade from older vision systems

    Reduced costs compared to previous Camera Link or CXP 1.1.1 systems
  • Prétraitement des images

    Le prétraitement sur les cartes d'interface CXP-12 réduit la charge CPU du PC hôte.
  • Extensive firmware feature set

    Delivers excellent image quality from CXP-12 cameras

Nos produits CoaXPress

All our CXP-12 products work with the CoaXPress 2.0 vision standard for maximum CoaXPress bandwidth.

Applications

Configurez votre application CoaXPress

Configurez votre application individuelle et performante sur la base de notre vaste gamme CoaXPress 2.0 dans le Vision System Configurator.

Surface inspection

When high accuracy with a large field of view is paramount, choose the high-resolution boost camera combined with an interface card, matching cable, and a high-quality lens.

3D AOI inspection

For quality inspection of electronic circuit boards, you can achieve high speeds by combining a camera and interface card with matching CXP cable and lens.

Semiconductor manufacturing

Semiconductor inspection in the so-called "back-end process" requires the lowest latencies with the best image quality. Combining an ace 2 V camera and a suitable interface card makes it possible.

Microscopy

High data throughput accelerates the system speed. The boost camera achieves excellent image quality through high resolutions. It is best paired with a matching interface card.

Bottle inspection

Data preprocessing and real-time evaluation are provided by the boost camera, interface card, and a Basler Premium lens—reducing the CPU load.

Sports analysis

Movements can be processed with a better dynamic range as uncompressed data, which can be accomplished with the ace 2 V camera and CXP-12 interface card at the best price/performance ratio.

Nos produits CoaXPress en utilisation

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.