Informations générales
Numéro de commande | basler_ace_2_gmax2509 |
---|---|
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Gpixel |
---|---|
Capteur | GMAX2509 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 2/3" |
Diagonale du capteur | 11.8 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 10.52 mm × 5.42 mm |
Résolution (H x V) | 4200 px × 2160 px |
Résolution (MP) | 9.1 MP |
Taille du pixel (H x V) | 2.5 μm × 2.5 μm |
Spectre | Visible |
Données caméras
Profondeur de bits du pixel |
|
---|---|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Monture d'objectif | C-mount |
Fabricant
Basler |
---|