Informations générales
Numéro de commande | basler_ace_2_imx541 |
---|---|
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX541 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 1.1" |
Diagonale du capteur | 17.45 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 12.34 mm × 12.34 mm |
Résolution (H x V) | 4504 px × 4504 px |
Résolution (MP) | 20.2 MP |
Taille du pixel (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Spectre | Visible |
Données caméras
Profondeur de bits du pixel |
|
---|---|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Monture d'objectif | C-mount |
Fabricant
Basler |
---|