Informations générales
Numéro de commande | 107769 |
---|---|
Famille de produits | ace U |
Ligne de produits | ace U |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX183 |
Obturateur | Rolling Shutter |
Format du capteur | 1" |
Diagonale du capteur | 15.78 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 13.13 mm × 8.76 mm |
Résolution (H x V) | 5472 px × 3648 px |
Résolution (MP) | 20 MP |
Taille du pixel (H x V) | 2.4 μm × 2.4 μm |
Images par seconde | 5 fps |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données EMVA
Efficacité quantique (typique/minimale) | 75.2 % (typical) |
---|---|
Bruit d'obscurité (typique/maximal) | 3.1 e¯ (typical) |
Capacité de saturation (typique/minimale) | 13.8 ke¯ (typical) |
Plage dynamique (typique/minimale) | 71.2 dB (typical) |
Ratio signal/bruit (typique/minimale) | 41.4 dB (typical) |
Données caméras
Interface | GigE |
---|---|
Interface des données d'image | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Alimentation électrique | PoE or 12-24 VDC |
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 2.6 W |
Consommation électrique PoE | 3.1 W |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Poids | 90 g |
Monture d'objectif | C-mount |
Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation
Morceaux
Rapports d'événements
GigE Vision 2.0
Contrôle des E/S
Contrôle de l'acquisition d'images
Caractéristiques du contrôle de la lumière
Signaux de source de ligne
Divers
Formats de pixels
Caractéristiques standard
Produits compatibles
Tous les modèles Basler ace
'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles ace. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.
Vers le tableau des produits ace