Azure Azure Lens 00502XZMUV-1 F2.8 f50mm 2/3"

  • C-mount Monture
  • 2/3" Format du capteur
  • 50 mm Distance focale
  • 200 mm Distance de travail

Objectif AZURE XZMUV à monture C avec une longueur focale fixe de 50 mm et une plage d'ouverture de F2,8 à F22.

La série XZMUV fournit une image de haute qualité avec des capteurs UV (ultraviolets). La plage de longueurs d'onde s'étend de 200 nm à 1 000 nm. Cette série d'objectifs a été développée pour l'imagerie dans la gamme des ultraviolets et permet de nombreuses applications telles que le tri des plastiques, l'inspection de la surface des plaquettes de silicium, l'inspection des cellules solaires et l'inspection des éléments de sécurité. Pour obtenir des résultats optimaux, il convient d'utiliser une combinaison d'éclairage UV et de filtres optiques, en fonction de la gamme de longueurs d'onde à détecter.
Prix catalogue net
1 859,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 5 semaines

Produits compatibles