NOUVEAU

Basler Basler 5GigE Interface Card, 4 Port PoE+

  • 5GigE Interface
  • 4 Nombre de ports
  • 5 Gbps (625 MB/s); 20 Gbps (2500 MB/s) Largeur de bande de données (p.port ; total)

La carte d’interface Basler 5GigE dispose de quatre ports et d’un port PoE+.

La carte d’interface réseau transmet des données jusqu'à quatre caméras 5GigE.

  • Vitesse de transmission de 5 Gbit/s par port avec une longueur de câble allant jusqu’à 100 m
  • Fonction PoE+ (puissance max. de 30 W par port)
  • Prise en charge des trames Jumbo jusqu’à 16 Ko
  • Autonegotiation (détermination automatique de la vitesse de transmission des caméras connectées)
  • Plage d’adresses MAC commune pour les caméras et les cartes réseau
  • Compatibilité descendante jusqu’à 2,5 Gbit/s, 1 Gbit/s et 100 Mbit/s

Important : Utilisez des câbles de données GigE industriels avec une vis supplémentaire sur le côté de la caméra (par exemple le numéro d’article 2000027038) pour assurer un transfert de données stable et sans perte.

Prix catalogue net
459,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 2 semaines

Produits compatibles