Basler Basler Lens C11-1620-12M f16mm
- C-mount Monture
- 1.1" Format du capteur
- 16 mm Distance focale
- 100 mm Distance de travail
Objectif Basler Premium avec monture C, un cercle d'image maximal de 1,1", une longueur focale fixe de 16,0 mm, des réglages de F-stop de F2,0 à F16 et une haute résolution de 12 mégapixels.
Prix catalogue net | 259,00 € |
---|---|
Délai de livraison |