Basler Basler Lens C11-2520-12M f25mm
- C-mount Monture
- 1.1" Format du capteur
- 25 mm Distance focale
- 100 mm Distance de travail
Objectif Basler Premium avec monture C, un cercle d'image maximal de 1,1", une longueur focale fixe de 25,0 mm, des réglages de F-stop de F2,0 à F16 et une haute résolution de 12 mégapixels.
Prix catalogue net | 259,00 € |
---|---|
Délai de livraison |