Informations générales
Numéro de commande | 2200001664 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Ligne de produits | Premium |
Données sur les lentilles
Distance focale | 35 mm |
---|---|
Iris | F2.4 - F16 |
Type d'iris | fixed |
Pixel Pitch | 2.71 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 1.2" |
Distance de travail | 150 mm |
Option d'éclairage coaxial | Non |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Basler |
---|