Basler Basler Lens C23-0816-2M f8mm

  • C-mount Monture
  • 2/3" Format du capteur
  • 8.6 mm Distance focale
  • 250 mm Distance de travail

Objectif standard Basler avec monture C, une longueur focale fixe de 8,6 mm, des réglages de F-stop de F1,6 à F16 et une résolution de 2 mégapixels.

L'objectif standard Basler avec monture C et un cercle d'image maximal de 2/3" a une longueur focale fixe de 8,6 mm, des réglages de F-stop de F1.6 - F16 et une résolution standard de 2 mégapixels. Les objectifs 2/3" de Basler fonctionnent parfaitement avec les caméras Basler qui ont une résolution standard et une taille de capteur allant jusqu'à 2/3", comme les Basler ace, dart ou pulse. Cet objectif Basler fait partie de la ligne de produits Standard et, grâce à ses bonnes performances de base, il offre le meilleur rapport coût-bénéfice. Les objectifs standard de Basler sont optimaux pour les applications rapides, à coût élevé et à faible résolution.

Prix catalogue net
74,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 2 semaines
  • Express1 - 2 jours ouvrables

Produits compatibles