Informations générales
Production en série | now |
---|---|
Numéro de commande | 109207 |
Famille de produits | dart M |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Garantie | 36 mois |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX287 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 1/2.9" |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 4.97 mm × 3.73 mm |
Résolution (H x V) | 720 px × 540 px |
Résolution (MP) | 0.3 MP |
Taille du pixel (H x V) | 6.9 μm × 6.9 μm |
Images par seconde | 290 fps |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données caméras
Interface | GigE |
---|---|
Interface des données d'image | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Sortie numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 1 |
Alimentation électrique |
|
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 3 W |
Boîtier
Type de boîtier | Board Level |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
Poids | 14 g |
Monture d'objectif | No-Mount |
Température de fonctionnement | 0 °C - 75 °C |
Dessin technique
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- KC
- RoHS
- UKCA