Informations générales
Numéro de commande | 2200000708 |
---|---|
Type | Housing Accessory |
Taille du boîtier (L x l x H) | 95.9 mm x 55 mm x 55 mm |
Poids | 357 g |
Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Classe de protection | IP67 |
Type de boîtier | Camera Housing |
Matériaux du boîtier | Type 2 anodised aluminium |
Matériaux du joint | EPDM |
Diamètre extérieur max. (lentille) | 47 mm |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- IP67
- RoHS