CCS Camera Light Back-120x120-Blue

  • Back Light Type d’éclairage LED
  • Blue Couleur de la LED
  • 470 nm Longueur d'onde de crête (typique)

Eclairage arrière équipé de LED bleues, d'un contrôleur intégré et d'une surface d'émission lumineuse de 120 x 120 mm.

Le Basler Camera Light avec contrôleur intégré offre une synchronisation parfaite de la caméra et de l'éclairage grâce au Basler SLP Camera Feature. Le contrôle de l'éclairage et l'accès facile aux fonctions de strobing et d'overdrive sont possibles via une interface logicielle unique, la suite logicielle pylon Camera.
Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Couleur de la LED:

Prix catalogue net
929,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 2 semaines

Produits compatibles