CCS Camera Light Back-120x120-White

  • Back Light Type d’éclairage LED
  • White Couleur de la LED
  • 6000 K Longueur d'onde de crête (typique)

Eclairage arrière équipé de LED blanches, d'un contrôleur intégré et d'une surface d'émission lumineuse de 120 x 120 mm.

Le Basler Camera Light avec contrôleur intégré offre une synchronisation parfaite de la caméra et de l'éclairage grâce au Basler SLP Camera Feature. Le contrôle de l'éclairage et l'accès facile aux fonctions de strobing et d'overdrive sont possibles via une interface logicielle unique, la suite logicielle pylon Camera.
Prix catalogue net
929,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 4 semaines

Produits compatibles