CCS Camera Light Flood-255x45-White

  • Bar Light Type d’éclairage LED
  • White Couleur de la LED
  • 5500 K Longueur d'onde de crête (typique)

Flood Light équipé de LED blanches, d'un contrôleur intégré et d'une surface d'émission lumineuse de 255 x 45 mm.

Le Basler Camera Light avec contrôleur intégré offre une synchronisation parfaite de la caméra et de l'éclairage grâce au Basler SLP Camera Feature. Le contrôle de l'éclairage et l'accès facile aux fonctions de strobing et d'overdrive sont possibles via une interface logicielle unique, la suite logicielle pylon Camera.
Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Couleur de la LED:

Prix catalogue net
1 119,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 4 semaines

Produits compatibles