Computar Computar Lens M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"

  • C-mount Monture
  • 2/3" Format du capteur
  • 12 mm Distance focale
  • 150 mm Distance de travail

Objectif Computar à monture C avec une longueur focale fixe de 12 mm et une plage d'ouverture de F1,4 à F16.

Cet objectif 2/3" est bien adapté aux applications moins exigeantes et aux longues distances de travail (> ; 50 cm). Lorsqu'il est associé aux capteurs CMV 2000, IMX 249 et IMX 174, un vignettage accru peut se produire en fonction de l'application.

Prix catalogue net
139,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 2 semaines

Produits compatibles