Computar Computar Lens M2514-VSW F1.4 f25mm 2/3"

  • C-mount Monture
  • 2/3" Format du capteur
  • 25 mm Distance focale
  • 300 mm Distance de travail

Objectif Computar ViSWIR Lite à monture C avec une longueur focale fixe de 25 mm et une plage d'ouverture de F1,4 à F16.

La série ViSWIR fournit une image de haute qualité avec les derniers capteurs Visible + SWIR. Le revêtement antireflet à large bande est appliqué à tous les éléments de l'objectif ViSWIR et permet une transmission élevée et stable dans une gamme de longueurs d'onde très large : de 400 nm à 1 700 nm. Cette lentille haute performance est conçue pour l'imagerie non visuelle et permet une large gamme d'applications dans divers marchés, notamment l'agriculture, la médecine, la télédétection, etc.

Prix catalogue net
899,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 7 semaines

Produits compatibles