CoaXPress Evaluation Kit CXP-12 Evaluation Kit boA5320-150cc 2C
Le kit d'évaluation comprend la caméra couleur Basler boost 16 MP, la carte d'interface 2C CXP-12 correspondante et des composants supplémentaires pour une phase de test et d'intégration aisée.
Le kit d'évaluation Basler est l'ensemble optimal pour tester votre système de traitement d'images CoaXPress 2.0. Capturez votre première image rapidement et facilement : La caméra boost boA5320-150cc que vous avez choisie comprend le capteur CMOS Sony IMX532 avec 150 fps et une résolution de 16 MP. La carte d'interface CXP-12 2C, spécialement développée pour la caméra boost, peut être facilement contrôlée avec notre suite logicielle pylon Camera, tout comme la caméra. Le kit d'évaluation Basler comprend également deux câbles de données CoaXPress 2.0, deux dissipateurs thermiques pour la caméra dans le scénario de test, un adaptateur d'objectif à monture C et un câble combiné d'alimentation et d'entrée-sortie.