Informations générales
Numéro de commande | 108730 |
---|---|
Famille de produits | dart R |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX273 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 1/2.9" |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 5 mm × 3.7 mm |
Résolution (H x V) | 1440 px × 1080 px |
Résolution (MP) | 1.6 MP |
Taille du pixel (H x V) | 3.45 μm × 3.45 μm |
Images par seconde | 227 fps |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données caméras
Interface | USB 3.0 |
---|---|
Interface des données d'image | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Entrée numérique | 0 |
Sortie numérique | 0 |
Entrée/Sortie à usage général | 4 |
Boîtier
Type de boîtier | Board Level |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 19.9 mm x 29.3 mm x 29 mm |
Poids | 15 g |
Monture d'objectif | CS-mount |
Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation