Informations générales
Numéro de commande | 106694 |
---|---|
Famille de produits | dart Classic |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | onsemi |
---|---|
Capteur | MT9P031 |
Obturateur | Rolling Shutter |
Format du capteur | 1/2.5" |
Diagonale du capteur | 7.13 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 5.7 mm × 4.28 mm |
Résolution (H x V) | 2592 px × 1944 px |
Résolution (MP) | 5 MP |
Taille du pixel (H x V) | 2.2 μm × 2.2 μm |
Images par seconde | 14 fps |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données caméras
Interface | USB 3.0 |
---|---|
Interface des données d'image | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Synchronisation |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Sortie numérique | 2 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Alimentation électrique | Via USB 3.0 interface |
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 1.4 W |
Boîtier
Type de boîtier | Board Level |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 19.9 mm x 29.3 mm x 29 mm |
Poids | 15 g |
Monture d'objectif | S-mount |
Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Dessin technique
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation