Basler dart CS-Mount

La monture d'objectif relie le module de caméra dart M monochrome et un objectif adapté.

Avec la monture CS, les objectifs à monture C peuvent être facilement connectés au module de caméra dart M à l'aide d'une bague d'adaptation.

- Recommandé pour les caméras monochromes
- Maintient la conception compacte et le faible poids de la caméra (29 mm x 29 mm pour 20 g)
- Perçages pour un montage rapide
- Montage avec des vis standard
- Bague d'adaptation nécessaire pour utiliser les objectifs à monture C avec le module de caméra dart M (numéro d'article 2000005670)
- Pour utiliser les objectifs Basler C125, la "Bague d'écartement CS-Mount pour objectif Basler" (numéro d'article 2000035239) est nécessaire à la place.
Prix catalogue net
6,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 2 semaines

Produits compatibles