Edmund Optics Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"

  • C-mount Monture
  • 2/3" Format du capteur
  • 8.5 mm Distance focale
  • 100 mm Distance de travail

Objectif Edmund Optics à monture C avec une longueur focale fixe de 8,5 mm et une plage d'ouverture de F1,3 à F16.

Cet objectif 2/3" de haute qualité est adapté aux applications exigeantes de vision industrielle à courte distance de travail. Lorsqu'il est associé aux capteurs CMV 2000, IMX 249 et IMX 174, un vignettage accru peut se produire en fonction de l'application.

Prix catalogue net
329,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 5 semaines

Produits compatibles